请与米思米技术人员联系!
TEL: 021-6391-7036
Email:msmconveyor@misumi.sh.cn
(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
SV
系列
荣获日本优良设计大奖的时尚输送机
皮带宽以50mm为单位,机长以5mm为单位可以指定
标准品,无需再制作图纸!
现地化生产,价格降幅最大至53%,交期最短至5天!
CV
系列
可满足您的尺寸要求的标准型输送机
皮带宽以10mm为单位,机长以5mm为单位可以指定
标准交期16个工作日
CV
2列
同步带型
皮带更换简单的同步齿形带输送机
双列传送面最适合用于托盘传送或自动机内传送
皮带之间可以安装停止器、传感器等
网上订购
邮件订购
传真订购
021-6710-8984