塑料模具讲座

刊载日:2014年12月19日|类别:技术计算

注射成型模具的基础力学(流体力学)

返回一览

 在注射成型模具中,将熔融液体塑料注入模具内部,冷却固化后取出。
 为了注入熔融塑料,必须施加压力。
 可根据流体力学计算需要多大的压力。
 实际上,熔融塑料因具有粘性,且随着时间的变化粘性发生变化(变冷后粘性增加,不易流动),因此流体力学的计算也相当困难。

 本讲中,在对一般性流体状态进行考察的基础上,对最基本的"贝努利原理"进行说明。

 所谓贝努利原理,是表示流体中能量保存法则的公式。

【贝努利原理】
  v2/2g+p/γ+h=H
   v:流体速度(m/sec)
   g:重力加速度(9.8m/sec2)
   p:流体压力(kgf/m2)
   γ:[伽马]流体比重(kgf/m3)
   h:位置水头(m)
   H:全水头(m)
   v2/2g项称为速度水头、p/γ项称为压力水头。

 即,在流体中,基于速度的能量、基于压力的能量、位置能量等决定了所有的能量。

 贝努利公式中,粘性及流体压缩性、流体速度出现变化时,难于直接适用,因此在实际的塑料注射成型时不能直接适用。但,在进行原理性考察时是非常重要的基本公式。