返回一览

〔技术计算〕径向轴承(0级)的容差与容许值 节选自JIS B 1514

径向轴承(0级)的容差与容许值

(1)内轮(单位 μm)
d(mm)
公称轴承内径
△dmp 直径系列 Vdmp Kia 单体轴承 组合轴承(2) VBs
9 0,1 2,3,4 △Bs
Vdp
以上 以下 上 下 最大 最大 最大 上 下 上 下 最大
0.6(1) 2.5 0 -8 10 8 6 6 10 0 -40 − − 12
2.5 10 0 -8 10 8 6 6 10 0 -120 0 -250 15
10 18 0 -8 10 8 6 6 10 0 -120 0 -250 20
18 30 0 -10 13 10 8 8 13 0 -120 0 -250 20
30 50 0 -12 15 12 9 9 15 0 -120 0 -250 20
50 80 0 -15 19 19 11 11 20 0 -150 0 -380 25
80 120 0 -20 25 25 15 15 25 0 -200 0 -380 25
120 180 0 -25 31 31 19 19 30 0 -250 0 -500 30
180 250 0 -30 38 38 23 23 40 0 -300 0 -500 30
250 315 0 -35 44 44 26 26 50 0 -350 0 -500 35
315 400 0 -40 50 50 30 30 60 0 -400 0 -630 40
400 500 0 -45 56 56 34 34 65 0 -450 − − 50
500 630 0 -50 63 63 38 38 70 0 -500 − − 60
630 800 0 -75 − − − − 80 0 -750 − − 70
800 1000 0 -100 − − − − 90 0 -1000 − − 80
1000 1250 0 -125 − − − − 100 0 -1250 − − 100
1250 1600 0 -160 − − − − 120 0 -1600 − − 120
1600 2000 0 -200 − − − − 140 0 -2000 − − 140

(1)0.6mm包含在该尺寸分类中。 (2)适用于作为组合轴承用而制作的单个轨道轮。

(2)外轮(单位 μm)
D(mm)
公称轴承外径
△Dmp 开放式轴承 密封轴承、
带护圈轴承
(4)
VDmp
Kea △Cs Vcs
直径系列
9 0,1 2,3,4 2,3,4
VDP(4)
以上 以下 上 下 最大 最大 最大 上 下 最大
2.5(3) 6 0 -8 10 8 6 10 6 15 根据相对于同一轴承的d的
△Bs容差。
根据相对于同一轴承的d的
△Bs容差。
6 18 0 -8 10 8 6 10 6 15
18 30 0 -9 12 9 7 12 7 15
30 50 0 -11 14 11 8 16 8 20
50 80 0 -13 16 13 10 20 10 25
80 120 0 -15 19 19 11 26 11 35
120 150 0 -18 23 23 14 30 14 40
150 180 0 -25 31 31 19 38 19 45
180 250 0 -30 38 38 23 − 23 50
250 315 0 -35 44 44 26 − 26 60
315 400 0 -40 50 50 30 − 30 70
400 500 0 -45 56 56 34 − 34 80
500 630 0 -50 63 63 38 − 38 100
630 800 0 -75 94 94 55 − 55 120
800 1000 0 -100 125 125 75 − 75 140
1000 1250 0 -125 − − − − − 160
1250 1600 0 -160 − − − − − 190
1600 2000 0 -200 − − − − − 220
2000 2500 0 -250 − − − − − 250

(3)2.5mm包含在该尺寸分类中。 (4)适用于未安装扣环时。

尺寸差
△dmp: 平面内平均内径的尺寸差
△Dmp: 平面内平均外径的尺寸差
△Bs : 实际测量内轮宽度的尺寸差或中央轨道盘高度的尺寸差
△Cs : 实际测量外轮宽度的尺寸差

尺寸的不同
Vdp : 平面内内径不同
Vdmp: 平面内平均内径的不同
VDp : 平面内外径不同
VDmp : 平面内平均外径的不同
VBs : 内轮宽度不同
VCs : 外轮宽度不同

旋转精度
Kia : 内轮的径向跳动
Kea : 外轮的径向跳动

返回页首