确认施加在每个链节上的负载是否在表1的容许负载范围内。
表1.塑料链条的容许负载
| 链条公称尺寸 | 型式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CHCV | CHCVS | CHCVC | CHCVY | ||
| 容许负载 | 40 | 0.03 | 0.028 | 0.06 | 0.036 |
| 60 | 0.052 | 0.045 | 0.1 | 0.061 | |
| F =作用于链条上的最大张力 | kN{ kgf} |
|---|---|
| m1=传送物体重量 | (kg/m) |
| m2=链条重量 | (kg/m) |
| S =传送距离(链轮中心距离) | (m) |
| S’=传送物滑动滞留的长度 | (m) |
| μ1=链条与导轨的摩擦系数[传送侧] | (参阅表2) |
| μ2=链条与导轨的摩擦系数[返回侧] | (参阅表3) |
| μ3=传送物与链条的摩擦系数 | (参阅表4) |
| P =所需动力 | (kw) |
| V =链条速度 | (m/min) |
| K =速度系数 | (参阅表5) |
| η =驱动部的传导机械效率 | |
| G =重力加速度 9.80665m/s2 |

表2.链条与导轨的滚动摩擦系数(μ1)
| 无润滑 | 有润滑 |
|---|---|
| 0.22 | 0.15 |

表3.链条(树脂盖)与导轨的滑动系数(μ2)
| 导轨 材质 |
不锈钢 | 工具钢 | 超高分子量 聚乙烯 |
|---|---|---|---|
| 标准型 | 0.15 ~ 0.22 | 0.15 ~ 0.22 | 0.15 ~ 0.2 |
※为实测值,会根据环境而产生偏差
表4.传送物与链条(树脂盖)的动摩擦系数(μ3)
| 导轨材质 | 传送物体的材质 | |||
|---|---|---|---|---|
| 铝合金 | 钢材 | 塑料 | 玻璃纤维 | |
| 标准型 | 0.2~0.3 | 0.2 ~ 0.3 | 0.2 ~ 0.25 | 0.2 ~ 0.25 |
※为实测值,会因为表面的清洁度而产生显著变化,因此该值仅供参考。
表5.速度系数(K)
| 链条速度(m/mim) | 速度系数 |
|---|---|
| 15以下 | 1.0 |
| 15 ~ 30 | 1.2 |
| 30 ~ 50 | 1.4 |
| 50 ~ 60 | 1.6 |
[计算公式]
・ SI单位(kN)

・{重力单位(kgf)}

[确认可否使用]
作用于链条上的最大张力(F)乘以表5的速度系数(K),确认该值是否满足下式条件。

・ SI单位(kN)

・{重力单位(kgf)}

