返回一览

〔技术计算〕关于定位开关的IP代码

关于定位开关的IP代码

本产品目录记载的IP代码是基于IEC 529:1989的“仪器防护等级”而定的。
可能会因切削油、药剂、粉尘等使用条件、环境而影响密封性,敬请注意。

特性数字 外部固体物质的侵入 有害性水的渗入
0 无防护 无防护
1 防止受到直径50mm以上的外部固体物质的损害。 防止受到垂直方向水滴的损害。
2 防止受到直径12.5mm以上的外部固体物质的损害。 即使在15度以内倾斜,也可防止受到垂直方向水滴的损害。
3 防止受到直径2.5mm以上的外部固体物质的损害。 防止受到喷洒水滴(spraying water)的损害。
4 防止受到直径1.0mm以上的外部固体物质的损害。 防止受到飞沫(splashing water)的损害。
5 防尘型:避免妨碍器具动作的大量尘埃侵入。 防止受到各方向喷流水滴的损害。
6 耐尘型:无尘埃侵入。 防止受到各方向的强喷射水流的损害。
7 − 即使暂时渗入水也不致于达到造成危害的水量。
8 − 在比相关人员规定的数字7更为严酷条件下持续淹没在水中时,不会渗入产生危害的水量。

返回页首