返回一览

〔技术计算〕链条传动机构的设计4

安装方法

(A) 轴的配置
水平时
即使配置成两轴水平的情况下,也必须考虑轴的旋转方向。图中的(2)与(3)例所示为链条伸长时,链轮齿与链条之间的脱离不顺畅并有可能咬入的情况。特别是(3)中的上下侧链条会相互接触,因此请使用惰轮。


(请改变旋转方向或使用惰轮。)

垂直时 如果链条伸长,则会产生如(5)所示的松弛,在下侧使用小链轮时,链条有时会脱落。为此,请按(4)所示,以60°以下的角度使用。由于机构或空间关系而必须垂直使用时,建议将大链轮放在下侧,并按(6)所示,在外侧或内侧使用惰轮等。

(B) 挠曲量
挠曲量一般为轴间距的4%左右,下述情况时为2%左右。
A. 垂直传动或接近垂直传动时
B. 轴间距为1m以上时
C. 需要频繁地进行重载起动、停止时
D. 需要反转时

(C) 负载变动时
如果在链条的张紧侧或松弛侧安装张力调整器以事先提供初始张力,则会消除运行时的振动并减小噪音。

阅读后续内容

润滑

润滑对于滚轮链来说是最重要的因素,润滑的好坏会左右链条的寿命。特别是近年来,高速使用越来越多,因此必须采取高效润滑方法。

润滑油的效果
在销、衬套、滚轮的间隙内加注润滑油后,会形成油膜。该油膜可抑制零件的磨损并起到减缓冲击的作用。另外还有吸收链条所产生热量的冷却效果。一般来说,滚轮链条的润滑油请使用优质矿物油。

合适的润滑油
润滑形式 A・B C
温度(℃)
链条编号
−10
~
0
0
~
40
40
~
50
50
~
60
−10
~
0
0
~
40
40
~
50
50
~
60
CHE25~50 SAE10 SAE20 SAE30 SAE40 SAE10 SAE20 SAE30 SAE40
CHE60~80 SAE20 SAE30 SAE40 SAE50
润滑形式(传动能力表所示的润滑形式依据本表。)
润滑
形式
名称与方法 供油间隔
与供油量
注意事项
A 请用油壶或油刷定期供油,最少每天1次。 供油时缓慢地转动链条,对链条全长进行3~4次的均匀供油。供油时,请注意不要让手指或衣服等卷入。另外,供油后进行起动时,多余的润滑油会四处飞溅,请务必注意。
供油量为1分钟5~20滴即可。 此时,由于润滑油会四处飞溅,因此建议设置简单的护链盒。
B 请将链条浸入油中的深度保持在距离油面10mm左右。 当然要使用不漏油的护链盒,但在最初使用时,请充分冲洗护链盒内部并彻底除去尘埃等异物。请注意勿使油量上升。
通过旋转板而向链条滴油时,旋转板浸在油中的深度应为20mm左右,圆周速度应为200m/min。
C 必须适度地设定供油量以免造成异常发热。 当然要使用不漏油的护链盒,但在最初使用时,请充分冲洗护链盒内部并彻底除去尘埃等异物。

 

返回页首