返回一览

〔技术计算〕链条传动机构的设计2

低速时的选型方法

在链条速度为50m/min以下的低速条件下,几乎不必考虑因链条磨损造成的延伸率,主要是疲劳强度决定寿命。在这种情况下,低速方法可以比“一般选型方法”更经济地进行选择。低速选型方法在起动与停止较少的平滑传动场合使用,环境、配置与润滑等均以常规选型为准。
进行选型时,应满足下式的要求。

链条的
容许最大张力
≥ 作用于链条
上的
最大张力 N
× 使用系数
(表1)
P.2693
× 速度系数
(表4)
表4.速度系数表
滚轮链条的速度 速度系数
0~15 m/min 1.0
15~30 1.2
30~50 1.4
50~70 1.6

[1] 把握使用条件
与“一般选型方法”相同。
[2] 选择链条与小链轮的齿数
根据表3(P.2693)简易选型表中的转速(r/min)与原动机(kW),选择略小一些的链条与链轮。
[3] 计算链条的速度
根据所选链轮(链条节距、齿数)与转速
(r/min),求出链条的速度。

V: 链条速度(m/min)
P: 链条的节距(mm)
N: 链轮的齿数
n : 链轮的转速(r/min)

[4] 计算链条的最大作用负载
求出施加在链条上的最大负载。

F : 施加在链条上的负载(kN)
V : 链条速度(m/min)
kW: 传动力(KW)

[5] 确定使用系数
根据使用系数表(表1)求出使用系数。
[6] 确定速度系数
根据[3]得出的链条速度来求出速度系数。
[7] 研讨链条的容许最大张力
将[4]~[6]求出的数值代入选型公式,并与[2]选择的链条容许最大张力(P.1211~1223)比较,研讨其是否满足选型公式的要求。
如果不满足选型公式的要求,则更换链条与链轮,重新进行研讨。
[8] 确认大链轮的齿数与轴径并计算链条长度,
这些项目的选型方法与“一般选型方法”相同。

低速条件下发生冲击负载作用时的选型方法

在快速起动、停止或反转制动、制动器制动频繁并且发生较多冲击负载作用的条件下,必须考虑原动机与非原动机的惯性(GD2)。
与一般传动相比,会有相当大的负载作用于链条上,因此必须注意。
请按下述方法选择链条。

链条的
最大容许负载
N
≥ 根据原动机起动控制扭矩
计算的施加在链条上的
作用负载
× 冲击
系数
(表5)
× 速度
系数
(表4)

冲击系数
是指根据原动机与从动机的惯性比(GD2之比)与传动装置误差大小决定的常数,如表5所示。误差特别大时,可能会施加比该值更大的冲击。

表5.冲击系数表

放大

阅读后续内容

不锈钢滚轮链条(CHES)的选型方法

不锈钢滚轮链条的选型方法请使用低速选型方法。
1).CHES(不锈钢型)的容许最大张力低于CHE(钢型)滚轮链条。
2). 请尽可能避免使用偏置链节。

温度选择方法

滚轮链条的温度选择方法
是指估计强度因温度而降低的尺寸选择方法。
1)高温条件下存在的滚轮链条传动问题
①因硬度降低而导致磨损增大
②因软化而导致延伸率增大
③因油质下降、碳化而导致供油不良与弯曲不良、磨损增大
磨损增大
④因产生鳞片而导致磨损增大与弯曲不良
2)低温条件下存在的滚轮链条传动问题
①因低温脆性导致冲击强度下降
②润滑油凝固
③因结霜或结冰而导致弯曲不良

高温、低温条件下的滚轮链条的大致传动能力标准
温 度 CHE滚轮链条
CHE60以下 CHE80以上
−60℃以上 − −
−60℃以上−50℃以下 − −
-50℃以上-40℃以下 − 不能使用
-40℃以上-30℃以下 不能使用 产品目录值 ×1/4
-30℃以上-20℃以下 产品目录值 ×1/4 〃 ×1/3
-20℃以上-10℃以下 〃 ×1/3 〃 ×1/2
−10℃以上 60℃以下 产品目录值 产品目录值
60℃以上 150℃以下 产品目录值 产品目录值
150℃以上 200℃以下 〃 ×3/4 〃 ×3/4
200℃以上 250℃以下 〃 ×1/2 〃 ×1/2
250℃以上 不能使用 不能使用

不锈钢滚轮链条的高温型方法
①400℃以下时,使用低速选型方法。(不能使用一般选型方法)
②400℃以上时,使用下表所示的温度系数。
③选型公式

施加在链条上的
最大作用负载
× 使用系数
(表1)
× 速度系数
(表4)
× 温度系数
(Kt)
≤ 链条的
容许最大张力
温度系数(Kt)
温 度 系 数(Kt)
400℃以下 1.0
400℃以上500℃以下 1.2
500℃以上600℃以下 1.5
600℃以上700℃以下 1.8
700℃以上 不能使用

400℃以上时,会降低耐腐蚀性,因此选型时应考虑这一因素。

输出功率与扭矩的换算

※扭矩 :
1kg・m=100kg・cm
1kg・m=9.8N・m (牛顿米)
1N・m=0.120kg・m
1r/min =1rpm

用扭矩与转速的组合表示时

放大

 

返回页首