返回一览

〔技术计算〕倍速链条的选型方法/平顶链的选型方法

倍速链条的选型步骤

【步骤1】使用条件的确认

请确认所选型号是否符合以下条件。

温度:-10℃~+80℃
链条速度:5~15m/min
机械长度:15m以下
环境: 无磨损性粉尘、腐蚀性气体、高湿度等不良影响

【步骤2】链条的确定

请计算传送物的每米重量,选择符合下表中容许负载重量
的链条。

WA(kg/m)=(W1+W2)/PL
WA:传送物的每米重量(kgf)
W1:工件重量(kgf)
W2:托盘重量(kgf)
PL:托盘的移动距离(m)

表1 容许负载重量

链条 容许负载重量(kgf/m)
WCHE3 30
WCHE4 55
WCHE5 75

【步骤3】容许张力的确认

T=G/1000×{(Hw+Cw)L1・fc+Aw・L2・fa+(Aw+Cw)L2・fr+1.1Cw(L1+L2)・fc}

T:作用于链条上的最大张力(KN)
L1:传送部的长度(m)
L2:滞留部的长度(m)
Hw:含传送部托盘的传送物重量(kg/m)
Aw:含滞留部托盘的传送物重量(kg/m)
Cw:链条重量(kg/m)
fa:有滞留时传送物与链条间的摩擦系数
fc:链条与滑轨的摩擦系数
fr:有滞留时链条与滑轨间的摩擦系数
G:重力加速度=9.80665(m/s2)

表2 倍速链条的摩擦系数

  摩擦系数
fa 0.10
fc 0.08
fr 0.20

作用于链条上的最大张力(T)乘以表3的速度系数(K1)与表4的传送物负载系数(K2)。
自流式输送机一般并列使用2条链条,因此计算每条链条的张力。
链条容许张力≥(T×K1×K2)/2
如果超过了链条的容许张力,请将链条变更为大一号规格,或将机械长度进行分割后重新计算。

表3 速度系数表

链条速度 m/min. 系数 K1
1~4以下 1.0
4以上8以下 1.1
8以上10以下 1.2
10以上14以下 1.5
14以上18以下 1.6

表4 传送物负载系数

传送物平均重量 Wa(kg/m) 系数 K2
30以下 1.00
31~40 1.10
41~50 1.15
51~70 1.20
71~90 1.25
91~120 1.35

表5 倍速链条容许张力表

链条速度 m/min. 容许张力(KN)
WCHE3 0.55
WCHE4 0.88
WCHE5 1.37

平顶链的选型步骤

【步骤1】计算有效张力(Fe)

Fe=g・(m・Lc・μR +( m + M)・(Lc-A)・μR + MA・A・(μc+μR)+m・A・μR)

Fe:有效张力(N)
Lc:机械长度(m)
A:滞留长度(m)
※无滞留时,A=0。
M:传送物重量(Kg/m)
MA:滞留部的传送物重量(Kg/m)
m:链条重量(Kg/m)
μc:链条与传送物的动摩擦系数
μR:链条与滑轨间的动摩擦系数
g:重力加速度=9.80665(m/sec2)

表1 摩擦系数表(参考值)

润滑方式 传送物材质
钢 铝合金 玻璃纤维 纸 塑料
干燥 0.25 0.2 0.15 0.3 0.2
肥皂水 0.15 0.12 0.1 - 0.15
润滑方式 导轨材质
钢 不锈钢 超高分子量聚乙烯 尼龙
干燥 0.2 0.2 0.15 0.2
肥皂水 0.12 0.12 0.1 0.14

※ 上述摩擦系数是附加了安全率的估算值,是张力计算上的一个重要数值。

【步骤2】根据使用条件进行调整后,计算张力

Fs=Fe・Cs

Fs:调整后的张力(N)    
Cs:负载修正系数 频繁起动、停止时 =1.2
  磨损严重的用途 =1.2
  多列用途 =1.25
  上述以外的用途 =1.0

【步骤3】链条容许张力的计算

Fadm=FN・Va・Ta
Fadm:容许张力(N)
FN:最大容许张力(N)
Va:速度系数
Ta:温度系数

表2 最大容许张力表

Type 公称 最大容许张力(N)
TPCH 826 1650
1143

表3 速度系数表

表4 温度系数表

【步骤4】容许张力与调整后张力的比较

【步骤5】计算所需动力