简易自动化讲座

刊载日:2001年10月30日|类别:直线运动零件

滑动导轨说明:滑动导轨安装面的设计

返回一览

滑动导轨的直线滑动精度,也基本等同于导轨导向直线运动导块(滑块)的精度。但是导轨的精度直接受固定安装面形状的影响。因此为了确保导轨精度,就必须充分保证安装面的直线度・平行度等精度要求。在此对滑动导轨2个安装面(导轨安装面、滑块安装面)的设计要点进行说明。

(1)2个安装面的基准面高度和避让部(角部)形状(参考【图1】)

 要将导轨和滑块精确对齐固定到各自安装面,安装面的角部必须设定避让槽或加工为比导轨和滑块各自的C倒角尺寸更小的圆角。(参考【表1】)。

図1

【表1】安装面凸台部高度和避让部半径
(mm)
外形参考值
(全高x滑块宽度x滑块长度)
避让部半径
(导轨部)
r1(最大)
导轨部半径
(滑块部)
r2(最大)
凸台部高度
(导轨部)
H1
凸台部高度
(滑块部)
H2
16x60x55(SSEBT型) 0.4 0.4 2.5 4 4
42x90x67(SVRZ型) 1 1 5 6 9

(2)安装面精度

 2条导轨平行安装的方法,一般是以固定于【图1】所示的安装面上的导轨作为基准,将另1条导轨在滑块预工作状态下调整固定。【图2】是将导轨安装到有2个导轨安装面的固定板上的构造事例。

(1)轴向的平行度精度(参考【图2】)

図2

(mm)
轴向平行度公差 一般 轻预压
16x60x55(SSEBT型) 0.02 -
42x90x67(SVRZ型) 0.06 0.04

(2)轴向基准面精度(参考【图3】)

図3

(mm)
轴向基准面公差 一般 轻预压
等级公差精度(X) 0.00030W 0.00020W

X = X1(导轨安装面段差)+ X2(滑块安装面段差)

(3)轴向基准面精度(参考【图4】)

図4

轴向安装面间隙 0.000036L

滑动导轨受以上几点安装面精度的影响、产品精度会降低;大数量循环滚珠构造有平衡其精度降低的效果,使实际精度降低值减小到原来的1/2〜1/10。


下一讲将对直线导轨安装时的注意点进行说明。