简易自动化讲座

刊载日:2003年01月28日|类别:设计要点

配合设计-3:尺寸公差

返回一览

进入“配合”课程之前,我们先对尺寸公差进行介绍。

数学中的数值,例如50,其正确的表述就是50,但设计图中的图纸尺寸数值(例如50),指的是该设计物的指定尺寸目标值。在任何加工中制作的机械零件,相对于目标值(公称尺寸)都伴随着加工误差。表示这种加工误差容许范围的尺寸值就是公差。

关于普通公差

这种公差只在设计图纸中需要指示公差的部位标注,其他部位的尺寸适用标准公差(普通公差),一般省去尺寸标注。例如,切削加工零件的公差根据必要精度制定了精密级、中级、粗级3种公差规格(【表1】>:摘自JISB0405)

【表1】切削加工零件的普通公差表(摘自JISB0405)

(单位:mm)

公称尺寸 精密级(±) 中级(±) 粗级(±)
0.5≦ ≦3 0.05 0.1 -
3< ≦6 0.2
6< ≦30 0.1 0.2 0.5
30< ≦120 0.15 0.3 0.8
120< ≦315 0.2 0.5 1.2
315< ≦1000 0.3 0.8 2
1000< ≦2000 0.5 1.2 3

公称尺寸和公差的解释

【图1】中,轴径尺寸标注为50±0.3时,50即公称尺寸,设计图纸允许的轴径尺寸为最小49.7mm(50-0.3)、最大50.3mm(50+0.3)。

図1

配合和公差的思路

在轴和孔等2个零件的尺寸关系中,如果两个零件的直径均采用φ50的普通公差,则为50±0.3,尺寸容许值为50.3〜49.7mm,轴就有可能大于孔,导致无法组装的情况发生。因此,轴和孔、滑块和导向装置等成对零件在配合时的尺寸公差,必须作为“配合(设计)”来确定。

轴和孔“配合”时,一般采用先以孔径为优先选择“配合”,然后根据该配合设计,调节轴径侧“配合”程度(间隙配合、过渡配合、过盈配合)的方法。这是因为孔加工一般都比轴加工困难。


下一讲将介绍孔和轴的种类及其标记。