方形凹模一览
方形凹模一览表
方形凹模种类 | 材质 | 类型 | 非防废料回跳型 | 防废料回跳型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
圆形 | 非圆形 | 圆形 | 非圆形 | |||
方形直杆型 | ||||||
![]() |
相当于SKD11 | 普通型 | BLD | BLD□ | SR-BLD | SR-BLD□ |
粉末高速钢 | 普通型 | PBLD | PBLD□ | SR-PBLD | SR-PBLD□ | |
方形单边凸缘型 | ||||||
![]() |
相当于SKD11 | 普通型 | BLDF | BLD□F | SR-BLDF | SR-BLD□F |
粉末高速钢 | 普通型 | PBLDF | PBLD□F | SR-PBLDF | SR-PBLD□F | |
方形小径直杆型 | ||||||
![]() |
相当于SKD11 | 普通型 | SBLD | SBLD□ | ||
粉末高速钢 | 普通型 | SPBLD | SPBLD□ | |||
方形小径单边凸缘型 | ||||||
![]() |
相当于SKD11 | 普通型 | SBLDF | SBLD□F | ||
粉末高速钢 | 普通型 | SPBLDF | SPBLD□F | |||
方形外形指定型 | ||||||
![]() |
相当于SKD11 | 普通型 | FBLD | FBLD□ | SR-FBLD | SR-FBLD□ |
粉末高速钢 | 普通型 | FPBLD | FPBLD□ | SR-FPBLD | SR-FPBLD□ | |
方形螺栓固定型 | ||||||
![]() |
相当于SKD11 | 普通型 | BBD | BBD□ | SR-BBD | SR-BBD□ |
方形凹模的让位斜角尺寸表示
表示相对于50mm的距离加宽1mm的锥度。
锥度值 | 1/50 |
角度(A゜) | 1.146° |
方形凹模L尺寸和P・W尺寸的扩展宽度(
时)
关于防废料回跳方形凹模(详见
点击此处)
防废料回跳方形凹模的内表面加工有2条以上的斜槽。在冲裁工序初期,冲裁废料形成对应于凹模斜槽的小突起部位,再经凸模往下压入,突起部位会被凹模侧面压缩(被减薄),从而可达到防止废料回跳的效果。
●适用范围
1.孔径・・・φ1.0~φ16
2.被加工材料材质・・・适用于拉伸强度1177N/mm2(120kgf/mm2)以下的被加工材料。
3.被加工材料的厚度・・・0.15mm以上均可对应。
4.间隙(C)超过被加工板材厚度(MT)的20%时,将达不到预期效果,因此请在20%以下范围内使用。
间隙(C)<被加工板材厚度(MT)×20%

方形凹模的订货方法
■刃口位置可在规定范围内自由设定。