凸模导套一览
凸模导套种类 | 材质 | 类型 | 杆径 公差 ![]() |
圆形 | 非圆形 |
---|---|---|---|---|---|
肩型 | |||||
![]() |
相当于SKH51 (φ3~5) 相当于SKD11 (φ6~16) |
标准型 | Dm5 | MHG | HG□ |
直杆型 | |||||
![]() |
相当于SKH51 (φ3~5) 相当于SKD11 (φ6~16) |
标准型 | Dn5 | MSG | SG□ |
肩型 | |||||
![]() |
相当于SKH51 (φ3~5) 相当于SKD11 (φ6~16) |
长型 | Dm5 | LMHG | LHG□ |
直杆型 | |||||
![]() |
相当于SKH51 (φ3~5) 相当于SKD11 (φ6~16) |
长型 | Dn5 | LMSG | LSG□ |
肩型 | |||||
![]() |
相当于SKH51 (φ4・5) 相当于SKD11 (φ6~10) |
超长型 | Dm5 | SLMHG | - |
直杆型 | |||||
![]() |
相当于SKH51 (φ4・5) 相当于SKD11 (φ6~10) |
超长型 | Dn5 | SLMSG | - |
肩型 | |||||
![]() |
相当于SKH51 (φ3~5) 相当于SKD11 (φ6・8) |
台阶导向型 | D![]() |
FMHG | - |
直杆型 | |||||
![]() |
相当于SKH51 (φ3~5) 相当于SKD11 (φ6・8) |
台阶导向型 | D![]() |
FMSG | - |
螺栓固定型 | |||||
![]() |
相当于SKD11 | 方形 | H![]() V ![]() |
BBG | BBG□ |
凸缘型 | |||||
![]() |
相当于SKD11 | 方形 | H![]() V ![]() |
BGF | BGF□ |