商品分类

斜楔・相关零件一览

用途简介及型号一览
分类 型号 使用工序 安装面宽度
mm
加工角度 标准加工力
KN(tonf)
最大允许加工力
KN(tonf)
下死点复位弹力
N(kgf)
闭合高度
mm
特长用途
Type 冲孔 切边 翻边整形
悬吊式斜楔 冲孔用标准型
MEVN
图
图     50 00-70 19.6
(2.0)
39.2
(4.0)
980
(100)
200 斜楔驱动块和滑块为V形导向
悬吊式斜楔的标准型
65 1190-1226
(121-125)
180-200
80 392
(4.0)
78.5
(8.0)
1454-1620
(148-165)
270
150 88.3
(9.0)
132.4
(13.5)
4611
(470)
270
冲孔用
-高加工力适用-
MEVSN
图
图     80 00-70 54.9
(5.6)
109.8
(11.2)
3250
(331)
270 V形导向,MEVN的加工力强化型
以2倍的弹簧力强化复位力
用于高强度钢板和厚板的加工
150 123.6
(12.6)
185.3
(18.9)
9555
(974)
270
冲裁、翻边、整形用
加宽型
MEVWN
图
图 图 图 200 00-60 117.7
(12.0)
235.4
(24.0)
4903
(500)
350 V形导向、宽幅型,一个斜楔同时加工多个孔
300 196.1
(20.0)
392.3
(40.0)
9806
(1000)
350
400 245.2
(25.0)
490.3
(50.0)
9806
(1000)
350
500 313.8
(32.0)
627.6
(64.0)
14710
(1500)
350
600 392.3
(40.0)
783.6
(79.9)
19613
(2000)
350
冲孔用紧凑型
MEVCN
图
图     52 00-80 14.7
(1.5)
29.4
(3.0)
981
(100)
125-150 V形导向、紧凑型(低高度),宽度只有52一种
冲孔用紧凑型
-高加工力适用-
MEVAN
图
图     52 00-60 29.4
(3.0)
58.8
(6.0)
3111
(317)
160 V形导向,MEVCN的加工力强化型
以300kgf(MEVCN的3倍)的弹簧力强化复位力
用于高强度钢板和厚板的加工
冲孔用紧凑型
-高加工力适用-
MEVHN
图
图     65 00-75 68.6
(7.0)
137.3
(14.0)
5258-5989
(536-611)
125-150 V形导向,更进一步强化MEVAN的加工力,宽52→65以600kgf(MEVAN的2倍)的弹簧力强化复位力
用于高强度钢板和厚板的加工
冲孔用紧凑型
-长行程-
MEVLN
图
图     52 00-50 14.7
(1.5)
29.4
(3.0)
902
(92)
230 V形导向、MEVCN的长行程型(1.5倍行程)
用于卸料板上设计较大让位的场合
切边、翻边、整形用
-非V形导向-
MEFTT
图
图 图 图 65 00-70 19.6-29.4
(2.0-3.0)
39.2-58.8
(4.0-6.0)
891-1138
(91-116)
210 非V形导向,主要用于切边、翻边、整形
安装立体形状的切削刃、凸模时使用
100 44.1-49.0
(4.5-5.0)
88.3-98.1
(9.0-10.0)
2760-3091
(281-315)
280
200 98.1-117.7
(10.0-12.0)
196.1-235.4
(20.0-24.0)
5520-6182
(563-630)
280
切边、翻边、整形用
MEVTN
图
图 图 图 65 00-70 19.6
(2.0)
39.2
(4.0)
891-1138
(91-116)
210 MEFTT的V形导向型
因设计无较大变更,故多数情况下可与MEFTT替换
100 44.1
(4.5)
88.3
(9.0)
2576-2835
(263-289)
280
200 93.2
(9.5)
186.3
(19.0)
5152-5670
(525-578)
280
高刚性
MEFLL
图
图 图 图 50 00-65 29.4
(3.0)
58.8
(6.0)
1098-1167
(112-119)
180 V形导向,增加了整体厚度的高刚性构造
图标安装面宽度80(含)以下型号不适用于翻边工序
65 00-60 810-835
(83-85)
175
80 00-65 49.0
(5.0)
98.1
(10.0)
1842-1914
(188-195)
270
150 147.1
(15.0)
294.2
(30.0)
7022
(716)
355
200 355
300 294.2
(30.0)
588.4
(60.0)
14045
(1432)
355
NAAMS规格
MEFNS
图
图 图 图 70 00-60 98.1
(10.0)
氮气弹簧
2350(240)
矩形弹簧
578-657
(59-67)
225 V形导向,NAAMS规格品
增加了整体厚度的高刚性构造
图标安装面宽度80(含)以下型号不适用于翻边工序
80 166.7
(17.0)
氮气弹簧
2350(240)
矩形弹簧
994-1224
(101-125)
275
165 294.2
(30.0)
氮气弹簧
3430(350)
矩形弹簧
2694(275)
300
200 353
(36.0)
氮气弹簧
6125(625)
矩形弹簧
4494(458)
300
300 451.1
(46.0)
氮气弹簧
10668(1088)
矩形弹簧
8015-9198
(817-938)
375
400 375

分类 型号 使用工序 安装面宽度
mm
加工角度 行程
mm
标准加工力
KN(tonf)
最大允许加工力
KN(tonf)
下死点复位弹力
N(kgf)
闭合高度
mm
特长用途
Type 冲孔 切边 翻边整形
下置式斜楔 标准型
-定位预孔-
MEDC
-定位精加工孔-
MEDCA
图
图 图 图 52 00 25-60 14.7
(1.5)
29.4
(3.0)
594-613
(61-63)
140 非V形导向,下置式斜楔的标准型
MEDC…定位预孔
MEDCA…定位精加工孔
65 00-20 40-70 19.6
(2.0)
39.2
(4.0)
743-974
(76-99)
160-170
100 40-80 29.4-39.2
(3.0-4.0)
58.8-78.5
(6.0-8.0)
1109-1306
(113-133)
200
150 40-70 58.8-64.7
(6.0-6.6)
88.3-98.1
(9.0-10.0)
1817-1869
(185-191)
220-230
200 00 40-60 78.5
(8.0)
117.7
(12.0)
2765-2803
(282-286)
240
250 98.0
(10.0)
147.1
(15.0)
3614-3657
(369-373)
270
300 117.1
(12.0)
176.5
(18.0)
270
400 60 137.3
(14.0)
205.9
(21.0)
9325
(951)
250
500
600
紧凑型
MEDCC
图
图     52 00-20 55 19.6
(2.0)
39.2
(4.0)
607
(62)
215-255 非V形导向,紧凑型(省面积),宽度只有52、90两种
90 00-15 38.2
(3.9)
76.5
(7.8)
1213
(124)
220-225
单位:kN(tonf)板厚·孔径与冲裁力之间的关系
板厚
0.6t 0.7t 0.8t 1.0t 1.2t 1.4t 1.6t 1.8t 2.0t 2.3t
凸模直径
                   
φ 3 2.22(0.23) 2.59(0.26) 2.96(0.30) 3.69(0.38) 4.43(0.45) 5.17(0.53) 5.91(0.60) 6.65(0.68) 7.39(0.75) 8.50(0.87)
φ 4 2.96(0.30) 3.45(0.35) 3.94(0.40) 4.93(0.50) 5.91(0.60) 6.90(0.70) 7.88(0.80) 8.87(0.90) 9.85(1.01) 11.33(1.16)
φ 5 3.69(0.39) 4.31(0.44) 4.93(0.50) 6.16(0.63) 7.39(0.75) 8.62(0.88) 9.85(1.01) 11.08(1.13) 12.32(1.26) 14.16(1.45)
φ 6 4.43(0.45) 5.17(0.53) 5.91(0.60) 7.39(0.75) 8.87(0.90) 10.34(1.06) 11.82(1.21) 13.30(1.36) 14.78(1.51) 16.99(1.73)
φ 8 5.91(0.60) 6.90(0.70) 7.88(0.80) 9.85(1.01) 11.82(1.21) 13.79(1.41) 15.76(1.61) 17.73(1.81) 19.70(2.01) 22.66(2.31)
φ 10 7.39(0.75) 8.62(0.88) 9.85(1.01) 12.32(1.26) 14.78(1.51) 17.24(1.76) 19.70(2.01) 22.17(2.26) 24.63(2.51) 28.32(2.89)
φ 13 9.61(0.98) 11.21(1.14) 12.81(1.31) 16.01(1.63) 19.21(1.96) 22.41(2.29) 25.62(2.61) 28.82(2.94) 32.02(3.27) 36.82(3.76)
φ 16 11.82(1.21) 13.79(1.41) 15.76(1.61) 19.70(2.01) 23.64(2.41) 27.59(2.81) 31.53(3.22) 35.47(3.62) 39.41(4.02) 45.32(4.62)
φ 20 14.78(1.51) 17.24(1.76) 19.70(2.01) 24.63(2.51) 29.56(3.02) 34.48(3.52) 39.41(4.02) 44.33(4.52) 49.26(5.03) 56.65(5.78)
φ 25 18.47(1.88) 21.55(2.20) 24.63(2.51) 30.79(3.14) 36.95(3.77) 43.10(4.40) 49.26(5.03) 55.42(5.65) 61.58(6.28) 70.81(7.23)
φ 32 23.64(2.41) 27.59(2.81) 31.53(3.22) 39.41(4.02) 47.29(4.83) 55.17(5.63) 63.05(6.43) 70.93(7.24) 78.82(8.04) 90.64(9.25)
φ 38 28.08(2.87) 32.76(3.82) 37.44(3.82) 46.80(4.78) 56.16(5.73) 65.52(6.69) 74.88(7.64) 84.23(8.60) 93.59(9.55) 107.63(10.98)

● 冲裁力{kN(tonf)}=凸模周长(mm)×板厚(t)×剪切强度{392N/mm²{40kgf/mm²}}÷1000

V型导向·悬吊式斜楔选型参考图
图
  • 图MEVN50
  • 图MEVWN200
  • 图MEFLL80
  • 图MEVN65
  • 图MEVWN300
  • 图MEFLL150
  • 图MEVN80
  • 图MEVWN400
  • 图MEFLL200
  • 图MEVN150
  • 图MEVWN500
  • 图MEFLL300
  • 图MEVSN80
  • 图MEVWN600
  • 图MEFNS70
  • 图MEVSN150
  • 图MEVTN65
  • 图MEFNS80
  • 图MEVCN52
  • 图MEVTN100
  • 图MEFNS165
  • 图MEVLN52
  • 图MEVTN200
  • 图MEFNS200
  • 图MEVAN52
  • 图MEFLL50
  • 图MEFNS300
  • 图MEVHN65
  • 图MEFLL65
  • 图MEFNS400

注:灰色两型号为了加强刚性,在选材和结构上较其他斜楔有较大区别,主要用于欧美模具。

非V型导向斜楔选型参考图
图
  • 图MEDCC52
  • 图MEDC(A)100(0°)
  • 图MEDCC90
  • 图MEDC(A)100(5°~)
  • 图MEFTT65(0°~悬吊式)
  • 图MEDC(A)150(0°)
  • 图MEFTT65(30°~悬吊式)
  • 图MEDC(A)150(5°~)
  • 图MEFTT65(50°~悬吊式)
  • 图MEDC(A)200
  • 图MEFTT100(0°~悬吊式)
  • 图MEDC(A)250
  • 图MEFTT100(50°~悬吊式)
  • 图MEDC(A)300
  • 图MEFTT200(0°~悬吊式)
  • 图MEDC(A)400
  • 图MEFTT200(50°~悬吊式)
  • 图MEDC(A)500
  • 图MEDC(A)52
  • 图MEDC(A)600
  • 图MEDC(A)65

帮助

本网站仅向法人组织(包含学校、个体工商户)提供专用服务。