固定块一览
固定块种类 | 外形 | 定位方法 | 安装方法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆形用 | Type | 非圆形用 | Type | 固定块 主体厚度 |
||||
高 强 度 钢 用 高 耐 久 型 |
NC加工用 固定块 |
![]() |
HDP-AP HDPAR BPC HDP-AN |
![]() |
HDP-FP HDPFR BPC HDP-FN |
30 | 通过固定块的定位销孔(2处)进行凸模定位。 | 从凸模刃口侧拧入螺栓,安装到模具上。![]() |
NC加工用 固定块 -厚板冲裁用- |
![]() |
HAP-AP HAPAR BPC HAP-AN |
![]() |
HAP-FP HAPFR BPC HAP-FN |
35 | 通过固定块的定位销孔(2处)进行凸模定位。 | ||
方形固定块 | ![]() |
HSR-AP HMPSR MPSP HSR-AN |
![]() |
HSR-FP HMPDR MPSP HSR-FN |
30 | 通过固定块的定位销孔(2处)进行凸模定位。 | ||
方形固定块 -厚板冲裁用- |
HSA-AP HASAR MPSP HSA-AN |
HSA-FP HASAR MPSP HSR-AN |
35 | |||||
单 螺 栓 固 定 型 |
NC加工用 固定块 |
![]() |
SP-APS SPARS BPST SP-ASN |
![]() |
SP-FPS SPFRS BPST SP-FSN |
25 | 通过固定块的定位销孔(2处)进行凸模定位。 | |
刃口配合加工用固定块 | ![]() |
TP-APS TPARS BPST TP-ASN |
![]() |
TP-FPS TPFRS BPST TP-FSN |
25 | 完成凸模与凹模的刃口配合之后,通过固定块定位销孔的同孔加工进行凸模定位。(注1) | ||
双 螺 栓 固 定 型 |
NC加工用 固定块 |
![]() |
DP-AP DP-AD DPAR BPC BDC DP-AN |
![]() |
DP-FP DP-FD DPFR BPC BDC DP-FN |
30 | 通过固定块的定位销孔(2处)进行凸模定位。 | |
刃口配合加工用固定块 | ![]() |
CP-AP CP-AD CPAR BPC BDC CP-AN |
![]() |
CP-FP CP-FD CPFR BPC BDC CP-FN |
30 | 完成凸模与凹模的刃口配合之后,通过固定块定位销孔的同孔加工进行凸模定位。(注1) | ||
NC加工用 固定块 -厚板冲裁用- |
![]() |
AP-AP APAR BPC AP-AN |
![]() |
AP-FP APFR BPC AP-FN |
30 | 通过固定块的 定位销孔(2处)进行凸模定位。 |
||
刃口配合加工用 固定块 -厚板冲裁用- |
![]() |
FP-AP APAR BPC AP-AN |
![]() |
FP-FP FPFR BPC FP-FN |
30 | 完成凸模与凹模的刃口配合之后,通过固定块定位销孔的同孔加工进行凸模定位。(注1) | ||
三 角 型 |
NC加工用 固定块 |
![]() |
25CRN-AP 25CRN-AD 25CRNAR CRNBP CRNBD 25CRN-A |
![]() |
25CRN-FP 25CRN-FD 25CRNFR CRNBP CRNBD 25CRN-F |
25 | 通过固定块的定位销孔(2处)进行凸模定位。 | |
CRN-AP CRN-AD CRNAR CRNBP CRNBD CRN-A |
CRN-FP CRN-FD CRNFR CRNBP CRNBD CRN-F |
32 | ||||||
方 形 |
方形固定块 | ![]() |
SR-AP SR-AD MPSR MPSP MDSP SR-AN |
![]() |
SR-FP SR-FD MPDR MPSP MDSP SR-FN |
30 | ||
方形固定块 -厚板冲裁用- |
SA-AP ASAR MPSP SA-AN |
SA-FP ASFR MPSP SA-FN |
(注2)固定块与方形固定块的灵活运用
使用方形固定块时,凸模安装在中心位置上。因此,平衡性能优良。但实际上产品的开孔位置十分接近,通常会因空间问题而无法使用方形固定块。在这种没有安装空间的情况下,请使用常规固定块。
可 选 型 固 定 块 |
紧凑型・气动式 | 标准型・气动式 | 标准型・手动式 | 厚板冲裁型・气动式 |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Type | SLC-EA SLC-FA SLC-SEA SLC-SFA |
SLS-EA SLS-FA SLS-SEA SLS-SFA |
SLS-EH SLS-FH |
SLA-EA SLA-FA SLA-SEA SLA-SFA |
行程 | ST=8mm | ST=10mm | ||
轴径 | D=10・13・16・20 | D=10・13・16・20・25・32 | D=10・13・16・20 |