特点

特点1提高耐磨损性

RW涂覆处理涂层是以Al-Cr为主要成分的复合涂层。实现了3,100HV的高硬度。比以往产品更硬,最适合有凸模刃口早期磨损困扰的客户使用。

特点2提高耐剥离性

RW涂覆的涂层能够随着凸模母材一起变形,因此具有不易产生裂纹的特点。而且,因为在凸模母材上进行了WPC处理,所以结合紧密性得以提高。是一种高硬度、高结合紧密性,平衡性优良的涂层。

特点3提高耐热温度

RW涂覆处理涂层因为耐热性得到大幅提高,剪切加工时即使刃口的瞬间温度上升,也可以保持致密的组织结构,不损失涂层功能。大力推荐给受到刃口温度上升导致涂层早期剥落困扰的用户使用。

※ 注意事项
本资料中所示的耐热温度只是涂膜本身的耐热温度,并未加入凸模母材回火温度的因素。并非凸模表面的瞬时升温,模具或凸模整体温度超过凸模母材回火温度的冲裁条件下使用时,凸模母材本身有因退火而导致硬度下降的危险。

客户实绩

下面介绍部分客户使用本产品取得的实绩。经RW涂覆处理的凸模使用寿命得到延长,减少了模具维护的工时及产品单位成本。
帮助

本网站仅向法人组织(包含学校、个体工商户)提供专用服务。