异形状凸模&凹模刃口形状


※8L适用于SP-C・SJ-C・KLP・KD・KDS。
※29K不适用于直杆型凸模。



凸模加工极限
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1.0≤a≤30 0.5≤T≤10 |
![]() 直线长度ℓ≥0.5 a≤30 T≤10 |
![]() T≥0.5
|
![]() 直线长度 ℓ≥0.5
|
![]()
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
![]() R=0 or 0.2≤R≤40 0.2≤S≤40 没有注明尺寸的角部作R0.2以下的倒角处理。 ![]() 但内角S不能指定。 |
![]() 由于角部作倒角处理,因此实际测量值会减小。 ![]() |
P・Wmax=30.00 |
指定单位
尺寸![]() |
指定单位 |
---|---|
W±0.01 | 单位0.01mm |
P±0.01 | 单位0.01mm |
A±0.01 | 单位0.01mm |
B±0.01 | 单位0.01mm |
C±0.01 | 单位0.01mm |
Q | 单位0.01mm |
R | 单位0.01mm |
S | 单位0.01mm |
C(R部) | 单位0.01mm |
A°(角度) | 0.1゜单位 |
■凸模导套・凹模・方形凹模加工极限


● 凸模导套


● 凹模・方形凹模

0≤B≤2.00 指定单位0.01mm
槽口和进深极限 | 内角・外角 |
---|---|
![]() |
![]() 0.2≤R≤40 0.2≤S≤40 没有注明尺寸的角部 带有0.2以下的R。 |
指定单位
尺寸![]() |
指定单位 |
---|---|
W±0.01 | 单位0.01mm |
P±0.01 | 单位0.01mm |
A±0.01 | 单位0.01mm |
B±0.01 | 单位0.01mm |
C±0.01 | 单位0.01mm |
Q | 单位0.01mm |
R | 单位0.01mm |
S | 单位0.01mm |
C(R部) | 单位0.01mm |
A°(角度) | 0.1°单位 |