商品名 | 模型名 | 原销售价格 | 活动价 |
---|---|---|---|
钢制工型支座 | GZSC60-150 | 137.18 | 111.60 |
钢制L型支座 | LZSC40-100 | 94.97 | 80.72 |
钢制T型支座 | TXSC60-100 | 105.52 | 89.70 |
U型铝制翻转机构 | UAWK80-200 | 375.62 | 225.37 |
T型铝制翻转机构 | TALC80-180 | 370.37 | 222.20 |
钢制标准件工装 | 铝制标准件工装 | |
---|---|---|
工装大小 | 650mm×450mm | |
模拟块+底板重量 | 30kg | 30kg |
标准件重量 | 22.4kg | 9.6kg |
总重量 | 52.4kg | 39.6kg |
Catalog No. | 高度L | B | L1 | L2 | L3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Type | 宽度W | |||||
GZSC | 40 | 75 100 125 150 | 70 | 55 | 25 | 30 |
60 | 100 125 150 175 200 225 250 | 90 | 75 | 45 | 48 | |
80 | 100 125 150 175 200 225 250 275 300 | 120 | 100 | 60 | 65 |
主体材质 | 左件/右件 L/R |
Catalog No. | 长度 | 表面处理 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | 锁紧方式 | 宽度W | ||||
钢制 | L | TSCL | C Y |
80 | 180 | 化学镀镍 |
R | TSCR | |||||
铝制 | L | TAL | C Y |
80 | 180 | 阳极氧化 |
R | TAR |
立式/卧式 | 主体材质 | 锁紧方式 | Catalog No. | 长度 | A | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 宽度W | ||||||
卧式 | 钢制 | 螺旋压紧 | USCWM | 80 | 200 | 173 | 183 |
240 | 213 | 223 | |||||
铝制 | 插销快锁 | UAWK | 200 | 173 | 183 | ||
240 | 213 | 223 |