• 2019/5/26 8:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

检具标准件,新年大促销,最快第二天发货 检具标准件,新年大促销,最快第二天发货 检具标准件,新年大促销,最快第二天发货 检具标准件,新年大促销,最快第二天发货

img img img

首单让利活动介绍

首单购买钢质翻转机构
即享8优惠!

首单购买铝质翻转机构
即享6优惠!

参加方法: 将询价单发送至
press_ft@misumi.sh.cn
※两项活动可同时参加

检具标准件优势

产品线丰富

  • 商品
    翻转机构及支座
    大量备库,交期稳定
    标准化的尺寸与精度,
    零件互换性高
    钢件、铝件两种材质可选
  • 商品
    检测销、衬套及配套小零件
    改良的设计与工艺,提高用户使用效率
    提供进口品及国产品,满足客户不同的需求
  • 商品
    检具小零件
    提供各种标准化的检具
    小零件
    规格齐全,通过翻阅目录
    即可轻松下订

使用MISUMI平台vs非MISUMI平台

短交期 价格低 top

设计上的巧用

如下以某项目前大灯总成检具为例

  • 传统非标工艺制造
  • 使用标准件模块化制造
标准件的合理使用可以避免不必要的非标加工。用工型,L型支座的拼接。优化连接方式,替换原来多斜面加工的支撑座。L型支座与平板组合,替换原焊接支撑板。 将非标工艺件替换为标准件后 将非标工艺件替换为标准件后
相对于非标工艺,成本降低近45% 非标工艺制造流程和标准件模块化制造流程
  • 成本费用得到大幅度降低
  • 检具整体结构轻量化
  • 减少加工工序, 缩短周期
top
事例图片

活动细则

  • ①.活动时间:2019年03月~2019年05月。
  • ②.“首单让利”两项活动在活动期间可同时参加; 仅限2019年03月为止没有够购买过检具标准件的客户。
    单个客户编号仅可参加一次。
  • ③.活动产品:《2018检具标准用零件目录》中所有产品(P53~68页进口检测销&衬套产品除外)。
  • ④.咨询方式: 拨打电话至021-5255-9388*6298, 也可发送邮件至press_ft@misumi.sh.cn。
  • ⑤.本活动最终解释权归米思米(中国)精密机械贸易有限公司所有。