商品分类

  • 因近期新冠传播扩散的影响,配送时效可能会延迟,请耐心等待。

RW刃口复合涂层 RW刃口复合涂层 RW刃口复合涂层 RW刃口复合涂层

RW刃口复合涂层 RW刃口复合涂层

MISUMI“HW涂覆”在以汽车行业为中心的领域内已被众多客户广泛运用,并且广受好评。

另一方面,在超高强度材料和厚板高强度材料等的加工领域,条件严酷的冲裁加工逐年增加,包括HW涂覆在内的以往产品。由于经常发生涂层的早期磨损及剥落,希望进一步延长凸模寿命的呼声日益高涨。

MISUMI“RW涂覆”与以往产品及其他公司产品相比,耐磨损性和结合紧密性优异,可大幅提高凸模的使用寿命。

RW涂覆处理凸模的特长

提高耐磨损性
RW涂覆是在涂层母材上实施WPC®处理,并在顶层进行Al-Cr类涂覆的复合涂层。
实现了3,100HV的高硬度。
由于比以往产品更硬,最适合遇到凸模刃口早期磨损困扰的客户使用。
RW涂覆处理 WPC® 母材
箭头
涂层:Al-Cr类涂膜 / 硬度:3100HV / 膜厚:2~4μ 硬度:1000HV
材质:相当于SKD11、相当于SKH51、粉末高速钢
硬度:700~900HV
提高耐剥落性
通过洛氏硬度计压头使凸模母材产生急剧的塑性变形,对涂层的结合紧密性、耐裂纹性进行了评估(表1)。HW涂覆的TiCN涂层难以随凸模母材的隆起而变形,导致洛氏硬度计的压痕周围产生无数的裂纹。
而RW涂覆的涂层能够随着凸模母材一起变形,因此不会产生裂纹。是一种高硬度、高结合紧密性,平衡性优良的涂层。
耐热
提高耐热温度
对经RW涂覆处理和HW涂覆处理的钢材进行耐热试验,观察涂层断面的组织结构。可知HW涂覆在1,000度下保持5分钟,涂层的Ti变为粗大的氧化物。而RW涂覆在1,000度下保持540分钟,继续维持着致密的组织,耐热性优异。
可知RW涂覆是一种硬度、耐热性都优异的涂层,可以运用于热成型领域。
耐热试验 断面组织观察

客户的应用实绩

下面介绍部分客户使用本产品取得的实绩。
使用经RW涂覆处理的凸模延长了凸模的寿命,减少了模具维护的工时及产品单位成本。
No. 被加工材料 凸模 使用中的涂层 RW涂覆处理 ①vs②
寿命比
零件名称 材质 拉伸强度 板厚
(mm)
制造商 刃口直径
P尺寸
(mm)
刃口应力
(kgf/mm2)
制造商 涂层名称 寿命①
冲裁次数
寿命②
冲裁次数
1 汽车行走系统零件 高强度材料 590MPa级 10 MISUMI 10.45 223 MISUMI HW涂覆 50,000 100,000 2.0倍
2 汽车门零件 高强度材料 590MPa级 3.2 6.2 99 HW涂覆 100,000 300,000 3.0
3 汽车电器零件 高强度材料 590MPa级 2.3 5.5 80 HW涂覆 50,000 185,000 3.7
4 建筑、设备零件 钢铁材料 约440MPa 12 13 148 HW涂覆 12,000 30,000 2.5
5 汽车内装饰零件 高强度材料 980MPa级 1 7 46 TiCN涂覆处理 40,000 430,000 10.6
6 汽车行走系统零件 高强度材料 590MPa级 5 5 192 A公司 Al-Cr类涂层 55,000 100,000 1.8
7 汽车电器零件 不锈钢材料 约440MPa 6 6.5 148 B公司 Al-Cr类涂层 40,000 70,000 1.8
8 汽车内装饰零件 高强度材料 980MPa级 1.8 4.6 125 C公司 Ti类涂层 80,000 100,000 1.3
9 汽车电器零件 高强度材料 590MPa级 2.3 5.5 80 D公司 Ti类涂层 100,000 185,000 1.9

咨询方式

  • 电话活动咨询 021-6710-8701
  • 传真传真 021-6710-8687
  • 邮箱咨询邮箱咨询 cs@misumi.sh.cn