商品分类

碳素膜刃口涂层 碳素膜刃口涂层 碳素膜刃口涂层 碳素膜刃口涂层

碳素膜刃口涂层 碳素膜刃口涂层
何谓DLC涂覆凸模

以铝合金为中心的有色金属材料冲压加工,由于产品的轻质化及便于塑性加工,获得了广泛应用。铝与钢相比熔点低、硬度低,易粘结在凸模或导正销的刃口上,从而导致孔径精度不良及误送料等故障,成为冲压加工现场的难题。

发生粘结是由于凸模(钢)与铝材的亲和性高而引起的。即使对凸模刃口进行抛光处理或实施TiCN涂覆,也不能解决粘结的问题。

MISUM的DLC涂层是一种与金刚石组成极相似的非结晶碳素膜
兼具高硬度和高结合紧密性
对于粘结和粘结物脱落而引起的凸模刃口损耗很有效。

DLC涂覆凸模的特长

  • 高硬度
  • MISUMIE的DLC涂层不含氢元素,且以与金刚石极相似的结合方式构成,实现了高硬度(3000HV以上)。含氢的普通DLC涂层因氢阻碍碳的结合。
  • 低摩擦
    系数
  • MISUMIE的DLC涂层是非结品结构,涂层平滑,摩擦系数仅0.15,低于TCN的0.3。与铝材的亲和性较低,因此耐粘结性优异。由于摩擦系数低,因此也有在无润滑的冲玉加工中应用的实例。
  • 高结合
    紧密性
  • 经过特殊的基底处理,实现了高结合紧密性。
    DLC的涂层很薄,仅0.1~0.2um,因此能与随外力导致的凸模母材的急剧变化一起变形,耐裂纹性优异。

冲裁试验结果

实验条件
被加工材料 板厚 凸模前端直径 间隙 SPM 润滑条件 凸模材质
铝合金A6061-T6 1mm φ5 5% 200 无润滑 相当于SKH51
DLC涂层的各项技术指标
膜种类 硬度(HV) 膜厚(μm) 摩擦系数
(对钢,无润滑)
耐热性 色调
非结晶碳素膜 3000以上 0.1~0.2 1.5 500℃ 干涉颜色
MISUMI DLC涂层<相当于SKH51(基底WPC®)+MISUMI DLC>
1000冲次 1万冲次 3万冲次 5万冲次 7万冲次 10万冲次
凸模侧面 - 1万冲次 3万冲次 5万冲次 7万冲次 10万冲次
切口面特性 - 1万冲次 3万冲次 5万冲次 7万冲次 10万冲次
TiCN涂覆处理<相当于SKH51+本公司TiCN>
1000冲次 1万冲次 3万冲次 5万冲次 7万冲次 10万冲次
凸模侧面 - 1000冲次 - - - -
  • ※ MISUMI的DLC涂层即使冲裁10万冲次后,也仅有极少的粘结,也不发生涂层剥落。
  • ※ 涂层TiCN处理冲裁1000冲次时即开始有粘结,由于担心粘结会超过间隙,立即中止了试验。
点击了解更多产品详情

咨询方式

  • 电话活动咨询 021-6710-8701
  • 传真传真 021-6710-8687
  • 邮箱邮箱咨询 cs@misumi.sh.cn