刃口磨损
更换冲头
产生毛刺
人工修毛刺
● 米思米凸模的性能依次是:无涂层 < TD・TiCN < HW < RW。
● 根据对冲次数的需求,依据材料抗拉强度x材料厚度得出的系数来选用合适的涂层。
TiCN涂层凸模
:引擎盖
:10,000
:冷压铸钢 t=3.2mm
:270MPa 系数:864
HW涂层凸模
:感应连接件
:50,000
:高张力板590MPa級 t=2.9mm
:590MPa 系数:1,711
RW涂层凸模
:建筑材产品
:30,000
:热间压延钢 t=12.0mm
:440MPa 系数:5,280
RW涂层凸模
:汽车车门产品
:100,000
:高张力板590MPa級 t=3.2mm
:590MPa 系数:1,888
● 使用涂覆凸模的同时给企业各部门带来的综合优势。
·米思米标准品,方便选型
·可配合Mold EX-Press提高效率
·可申请折扣,有价格优势
·日本进口品采用集中通关,交期短
·产品使用寿命大幅延长
·无需产品修边,除毛刺
·减少模具零件更换频率