商品分类

斜楔•选型攻略 斜楔•选型攻略 斜楔•选型攻略 斜楔•选型攻略 斜楔•选型攻略

我们的优势

我的优势
客户的烦恼!
1
面对大量型号时,
您是否感到难以下手?
2
面对设计时,频繁的
冲裁力退料力计算是否
让您感到繁琐??
3
面对越来越多高强度
板材,普通标准斜楔寿命
无法保证?
我们替您解除烦恼!
1
米思米提供详细选型必要
步骤,让您快速确认需求。
2
米思米提供详细的
计算公式和逻辑,
让您轻松应对。
3
米思米可以提供特殊定制
高强度斜楔组件由
氮气弹簧回程。

一般冲压用冲裁力和退料力计算公式

实际冲压过程中,考虑到模具刃口的磨损;凸凹模间隙的波动;冲压材料力学性能的变化;冲压材料厚度偏差等因素,实际所需冲裁力需增加30%,即追加安全系数K=1.3必要。
冲裁力F=凸模周长(mm) X 板料厚度(t) X 板料抗拉强度(Mpa) X 安全系数K
退料力=FX(5%~8%)+滑块本身重量,一般适用于圆形标准薄板料
退料力=FX(8%~12%)+滑块本身重量,一般适用于异形厚板板料
退料力不足会发生的案例分析:
MEVAN52系列斜楔发生滑块断裂情况
  • 图片1
  • 图片2
首先确认使用工序:1个异形冲头72.29mm,板料厚道1.2mm 板料抗拉强度380mpa
冲裁力F=72.29*1.2*380*1.3=42853 N =4.29 T
退料力=F*(8~12)% + 5kg =(343~515)kgf+5kg=348kgf~520kgf
MEVAN52系列目录标准退料力=317kgf
从损坏情况判断,应该是实际退料力超出斜楔标准弹簧的退料力,导致强制回程钩介入工作,斜楔处于异常工作状态,最终导致正常开模的情况下,滑块连接部位被拉断。

选型攻略

  • Step
    1
    请计算好使用工序的
    冲裁力和退料力。
  • Step
    2
    根据计算好的冲裁力和
    退料力,对比目录
    进行型号确认。
  • Step
    3
    根据目录标准加工力
    和下死点前5mm的回程力
    进行判断是否合适。
行程S 加工力KN(tonf) 弹簧力N(kgf) 总重量kg Catalog No. W 0
标准加工力 极限加工力 初压 下死点前5mm 终压
47.0 29.4(3.0) 58.8(6.0) 30(3.1) 2000(203.9) 3111
(317.2)
8.8 MEVAN 52 25
51.0 2089(213.0) 8.6 30
55.4 2178(222.0) 8.8 *35
60.4 2244(228.8) 8.9 *40
60.2 2333(237.9) 9.1 45
73.1 2400(244.7) 8.8 50
64.5 61(6.2) 2466(251.5) 8.9 55
54.0 92(9.3) 2555(260.6) 8.5 60
※如果以上参数无法满足客户计算数值,客户可以邮件给技术部门进行特殊高强度型号斜楔定制。
米思米(中国)精密机械贸易有限公司    K冲压模具事业部