• 2022/1/23 9:00 ~ 2022/1/24 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 2022年春节放假通知  >>详情请点击
  • 尊敬的客户,米思米官网适配浏览器版本已更新升级,请及时更新最新版本,以获得最佳使用体验。详情请参考

  • 铝型材

    型材

    型材

    图标

    型材配件

    型材配件

    图标

    安全围栏

    安全围栏

    图标

    面板

    面板

    图标

    推荐商品

    更多产品

    欧标槽宽8mm铝合金型材1列槽

    欧标槽宽8mm
    铝合金型材1列槽

    槽宽8mm边长30系列

    槽宽8mm
    边长30系列

    槽宽6mm边长20系列

    槽宽6mm
    边长20系列

    槽宽8mm边长40系列

    槽宽8mm
    边长40系列

    欧标铝合金型材专用尼龙地脚

    欧标铝合金型材专用
    尼龙地脚

    欧标槽宽8mm铝合金型材专用

    欧标槽宽8mm
    铝合金型材专用

    欧标铝合金型材专用欧标铝合金把手

    欧标铝合金型材专用
    欧标铝合金把手

    底座用支柱棒型

    底座用支柱棒型

    欧标黄色铝型材安全围栏组件

    欧标黄色铝型材
    安全围栏组件

    欧标银色铝型材安全围栏组件

    欧标银色铝型材
    安全围栏组件

    欧标安全围栏附件-门锁组件

    欧标安全围栏附件
    -门锁组件

    欧标安全围栏附件-地脚组件

    欧标安全围栏附件
    -地脚组件

    PMMA板亚克力板

    PMMA
    亚克力板

    环氧树脂玻璃纤维板

    环氧树脂玻璃纤维板

    MC尼龙板标准型

    MC尼龙板
    标准型

    PVC板聚氯乙烯板

    PVC
    聚氯乙烯板

    铝型材
  • 输送/传动件

    轴承/凸轮随动器

    轴承/凸轮随动器

    图标

    联轴器/同步带/同步带轮

    联轴器/同步带/同步带轮

    图标

    输送机

    输送机

    图标

    推荐商品

    更多产品

    深沟滚珠轴承双盖式

    深沟滚珠轴承
    双盖式

    不锈钢小径滚珠轴承双盖式

    不锈钢小径滚珠轴承
    双盖式

    轴承座组件T型

    轴承座组件T

    中精度凸轮轴承随动器

    中精度
    凸轮轴承随动器

    双膜片式联轴器高挠型

    双膜片式联轴器
    高挠型

    同步齿形带S2M S3M S5M S8M S14M

    同步齿形带S2M
    S3M S5M S8M S14M

    双膜片式联轴器高钢型

    双膜片式联轴器
    高钢型

    双膜片式联轴器高挠型

    双膜片式联轴器
    高挠型

    SV系列平皮带头部驱动输送机

    SV系列平皮带
    头部驱动输送机

    SV系列带防跑偏肋平皮带

    SV系列带防跑偏
    肋平皮带

    SV系列平皮带中间驱动输送机

    SV系列平皮带
    中间驱动输送机

    SV系列带防跑偏肋平皮带

    SV系列带防跑偏
    肋平皮带

    输送/传动件
  • 检查/定位

    定位

    定位

    图标

    滑台/检查用零件

    滑台/检查用零件

    图标

    光电

    光电

    图标

    推荐商品

    更多产品

    旋钮柱塞粗牙螺纹型

    旋钮柱塞粗牙
    螺纹型

    旋钮柱塞细牙螺纹型

    旋钮柱塞细牙
    螺纹型

    定位销直锥型

    定位销直锥型

    球头柱塞一字槽

    球头柱塞一字槽

    自动旋转滑台

    自动旋转滑台

    手动X轴燕尾槽

    手动X
    燕尾槽

    实验室升降台-耐重载型-

    实验室升降台
    -耐重载型-

    手动旋转滑台

    手动旋转滑台

    内置放大器型接近传感器螺纹型

    内置放大器型接近传感器螺纹型

    内置放大器型光电传感器标准型

    内置放大器型光电传感器标准型

    内置放大器型接近传感器方型

    内置放大器型接近传感器方型

    内置放大器型光电传感器小型

    内置放大器型光电传感器小型

    检查/定位
  • 气动液压

    空压零件

    空压零件

    图标

    接头/阀

    接头/阀

    图标

    真空发生器/吸盘

    真空发生器/吸盘

    图标

    推荐商品

    更多产品

    气管-聚氨酯管(透明)

    气管
    -聚氨酯管(透明)

    气管-聚氨酯管(黑)

    气管
    -聚氨酯管(黑)

    快速接头外螺纹接头

    快速接头
    外螺纹接头

    铜烧结消声器

    铜烧结消声器

    关节轴承内螺纹型

    关节轴承内螺纹型

    O形圈P系列

    O形圈P系列

    锥形沉头螺塞

    锥形沉头螺塞

    通用树脂软管

    通用树脂软管

    单层吸盘

    单层吸盘

    真空发生器

    真空发生器

    单层直立配管付弹簧型

    单层直立配管付
    弹簧型

    真空过滤器

    真空过滤器

    气压液动
  • 紧固件

    紧固件

    紧固件

    图标

    推荐商品

    更多产品

    内六角螺栓不锈钢材质

    内六角螺栓
    不锈钢材质

    内六角平头螺栓

    内六角
    平头螺栓

    内六角止动螺丝

    内六角
    止动螺丝

    内六角螺栓钢四氧化三铁保护膜

    内六角螺栓钢/
    四氧化三铁保护膜

    紧固件
  • 外装零件

    调整块/脚轮

    调整块/脚轮

    图标

    手部零件

    手部零件

    图标

    推荐商品

    更多产品

    脚轮中载轮

    脚轮中载轮

    脚轮轻载轮材质:合成橡胶

    脚轮轻载轮材质:
    合成橡胶

    脚轮调整块

    脚轮调整块

    拧入型脚轮中载轮材质:合成橡胶

    拧入型脚轮中载轮材质:
    合成橡胶

    铸件型蝶形铰链

    铸件型蝶形铰链

    树脂拉手

    树脂拉手

    不锈钢蝶形铰链

    不锈钢蝶形铰链

    辐式手轮

    辐式手轮

    外装零件
  • 直动

    直动

    直动

    图标

    推荐商品

    更多产品

    线性导向轴直杆型

    线性导向轴
    直杆型

    带法兰直线轴承单衬标准型

    带法兰直线轴承
    单衬标准型

    线性导向轴两端内螺纹型

    线性导向轴
    两端内螺纹型

    压轧滚珠丝杠轴径15导程5/10/16/20

    压轧滚珠丝杠轴径15
    导程5/10/16/20

    直动
  • 小零件

    弹簧/缓冲器

    弹簧/缓冲器

    图标

    磁铁

    磁铁

    图标

    推荐商品

    更多产品

    缓冲器固定型

    缓冲器固定型

    缓冲器

    缓冲器

    缓冲器

    缓冲器

    缓冲器用螺帽

    缓冲器用螺帽

    钕磁铁圆型

    钕磁铁
    圆型

    磁铁平头螺栓止动型

    磁铁
    平头螺栓止动型

    磁铁环型

    磁铁
    环型

    磁铁方型

    磁铁
    方型

    小零件

价格比同类商品

最高
减少

80%

铝型材

  • 型材
  • 型材配件
  • 安全围栏
  • 面板

输送/传送件

  • 轴承/凸轮随动器
  • 联轴器/同步带/同步带轮
  • 输送机

检查/定位

  • 定位
  • 滑台/检查用零件
  • 光电

气动液压

  • 空压零件
  • 接头/阀
  • 真空发生器/吸盘

紧固件

  • 紧固件

外装零件

  • 调整块/脚轮
  • 手部零件

直动

  • 直动

小零件

  • 弹簧/缓冲器
  • 磁铁

型材

想了解价格和发货日?点击进入商品详细页面确定型号后即可查看!

型材配件

想了解价格和发货日?点击进入商品详细页面确定型号后即可查看!

安全围栏

想了解价格和发货日?点击进入商品详细页面确定型号后即可查看!

面板

想了解价格和发货日?点击进入商品详细页面确定型号后即可查看!

轴承/凸轮随动器

想了解价格和发货日?点击进入商品详细页面确定型号后即可查看!

联轴器/同步带/同步带轮

想了解价格和发货日?点击进入商品详细页面确定型号后即可查看!

    传送机

    想了解价格和发货日?点击进入商品详细页面确定型号后即可查看!

      定位

      想了解价格和发货日?点击进入商品详细页面确定型号后即可查看!

        滑台/检查用零件

        想了解价格和发货日?点击进入商品详细页面确定型号后即可查看!

          光电

          想了解价格和发货日?点击进入商品详细页面确定型号后即可查看!

            空压零件

            想了解价格和发货日?点击进入商品详细页面确定型号后即可查看!

              接头/阀

              想了解价格和发货日?点击进入商品详细页面确定型号后即可查看!

                真空发生器/吸盘

                想了解价格和发货日?点击进入商品详细页面确定型号后即可查看!

                  紧固件

                  想了解价格和发货日?点击进入商品详细页面确定型号后即可查看!

                    调整块/脚轮

                    想了解价格和发货日?点击进入商品详细页面确定型号后即可查看!

                      手部零件

                      想了解价格和发货日?点击进入商品详细页面确定型号后即可查看!

                        直动

                        想了解价格和发货日?点击进入商品详细页面确定型号后即可查看!

                          弹簧/缓冲器

                          想了解价格和发货日?点击进入商品详细页面确定型号后即可查看!

                            磁铁

                            想了解价格和发货日?点击进入商品详细页面确定型号后即可查看!

                              活动信息

                              圆线螺旋弹簧&球头柱塞

                              新经济型门零件 惊喜价格 限时6折

                              复合型滚针轴承 凸轮/滚子随动器