商品分类

  • 因近期广东疫情,广东省货物配送时效会延迟,请耐心等待。
  • 2021/6/20 9:00 ~ 6/21 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

经济型 角座・支撑支架 轻量高刚性型 上新了 经济型 角座・支撑支架 轻量高刚性型 上新了 轻量化 高刚性 低价格 新规格 轻量化 高刚性 低价格 新规格

轻量化 轻量化 轻量化 轻量化 轻量化

采用铸铝材质实现轻量化,以高度400mm为例,
与铁焊接角座相比轻量化68%

高刚性 加强筋部位应力集中 加强筋部位应力集中 受压形变试验测试 受压形变试验测试 受压形变试验测试

加强筋强化,保证足够支撑强度

低价格 低价格 低价格 低价格 低价格

国内铸造加工实现超低价格

  • C-AIKK200-100

    228.00元/个

  • AIKK200-120

    456.78元/个

  • 高度100mm

    120.00元/个

    C-AIKK100-60
    更多产品 请点击
  • 高度300mm

    338.00元/个

    C-AIKK300-100
    更多产品 请点击
  • 高度400mm

    442.00元/个

    C-AIKK400-150
    更多产品 请点击
新规格 新规格 新规格
  • 垂直度0.05/100,
    满足FA行业设备使用
  • R角加大,防止碰伤
  • 底座定位孔+腰型孔,
    更容易安装