商品分类

  • 因近期新冠传播扩散的影响,配送时效可能会延迟,请耐心等待。

新品登场 大头台阶定位销 新品登场 大头台阶定位销 新品登场 大头台阶定位销 新品登场 大头台阶定位销

公差 销套配合更顺畅 公差 销套配合更顺畅 公差 销套配合更顺畅 公差 销套配合更顺畅 公差 销套配合更顺畅
  • 最小 0.004

    最大 0.022

  • 最小 0.023

    最大 0.048

超低价 2支起售 超低价 2支起售 超低价 2支起售 超低价 2支起售
  • 经济型

    经济型大头台阶定位销 锥角型

    比标准品最大降幅55%

    大头台阶定位销 锥角型

    10. 45元/个(2个起售)

    前端形状:圆形
    安装侧外径D:6mm
    定位侧外径P:8mm

    详情请点击
  • 经济型

    经济型大头台阶定位销 球面型

    比标准品最大降幅50%

    大头台阶定位销 球面型

    13. 84元/个(2个起售)

    前端形状:圆形
    安装侧外径D:10mm
    定位侧外径P:12mm

    详情请点击
库存品 快速出货 库存品 快速出货 库存品 快速出货

性价比最高最实惠

避免工件损伤的同时,
实现侧向滑动导入

点击查看详细商品细节 点击查看详细商品细节
  • 经济型

    比标准品最大降幅50%

    定位衬套
    便捷定位用(压入式)·直柱型

    经济型定位衬套

    15. 79元/个(2个起售)

    内径d:6mm
    外径D:10mm
    长度L:6mm

    点击查看详情
  • 经济型

    比标准品最大降幅50%

    定位衬套
    便捷定位用(压入式)·肩型

    经济型定位衬套 便捷定位用(压入式)·直柱型

    20. 76元/个(2个起售)

    内径d:10mm
    外径D:15mm
    长度L:8mm

    点击查看详情
  • 经济型

    比标准品最大降幅66%

    定位衬套
    位置调整型(粘接式)·直柱型

    经济型定位衬套

    18. 56元/个(2个起售)

    内径d:6mm
    外径D:10mm
    长度L:8mm

    点击查看详情
  • 经济型

    比标准品最大降幅62%

    定位衬套
    位置调整型(粘接式)·肩型

    经济型定位衬套

    20. 60元/个(2个起售)

    内径d:6mm
    外径D:10mm
    长度L:6mm

    点击查看详情
经济型大头台阶定位销 新品上市! 经济型大头台阶定位销 新品上市! 经济型大头台阶定位销 新品上市! 经济型大头台阶定位销 新品上市!