• 2022/1/23 9:00 ~ 2022/1/24 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 2022年春节放假通知  >>详情请点击
  • 尊敬的客户,米思米官网适配浏览器版本已更新升级,请及时更新最新版本,以获得最佳使用体验。详情请参考

经济型导向轴支座 经济型导向轴支座 经济型导向轴支座 经济型导向轴支座 经济型导向轴支座

超低价格 超低价格 经济品同享数量折扣一降再降
米思米独创品 颠覆您对以往的认知 米思米独创品 颠覆您对以往的认知 米思米独创品 颠覆您对以往的认知 米思米独创品 颠覆您对以往的认知 米思米独创品 颠覆您对以往的认知 抱紧力实验 本体强度实验(破坏性实验)

在规定的锁紧力矩下锁紧导向轴支座,对轴施加垂直向
下的压力,在轴开始位移时,读取所受的轴向负载,即
为最大抱紧力。

将导向轴支座侧向固定于竖直安装面,并按照规定锁紧
力矩,抱紧导向轴。在距离安装面300mm处,施加垂直
向下的力,以确认产品本体强度。

被测物内径:Φ20mm
锁紧力矩:12.87N·m(铁)、7.54N·m(铝)

被测物内径:Φ20mm
锁紧力矩:12.87N·m(铁)、7.54N·m(铝)

导向轴支座商品展示
  • 经济型 导向轴支座
    菱型开口型 拉拔材加工件

    经济型 导向轴支座 菱型开口型 拉拔材加工件 C-SHFMQ20 商品详情
  • 经济型 导向轴支座 省空间
    开口型 铸造加工件

    经济型 导向轴支座 省空间 开口型 铸造加工 C-STHWRB20 商品详情
  • 经济型 导向轴支座 省空间
    开口型 铸造加工件

    经济型 导向轴支座 省空间 开口型 铸造加工件 C-STHWCB20 商品详情
导向轴支座商品展示 更多商品详情请点击