商品分类

商品小课堂之定位系列 定位销&夹具衬套 商品小课堂之定位系列 定位销&夹具衬套 商品小课堂之定位系列 定位销&夹具衬套 商品小课堂之定位系列 定位销&夹具衬套 商品小课堂之定位系列 定位销&夹具衬套

定位方法介绍

  • 定位方法介绍 紧靠基准面、通过面—面进行定位 基准面定位
  • 定位方法介绍 可通过调整螺丝等对定位基准进行
    调整
    基准点定位
  • 定位方法介绍 通过圆柱形、圆锥形等定位销等进行
    定位
    定位销定位
  • 定位方法介绍 对于圆柱形工件,可用V型槽对其长度
    方向的外形部进行定位
    V型槽定位法
  • 定位方法介绍 对圆柱形工件中心进行定位 定心定位
  • 定位方法介绍 通过指定距离对直线方向距离进行
    定位
    分度定位

定位销

确保两个对象品(工件、夹具)在X、Y轴上实现正确位置定位的产品。

  • 为了能反复定位,比较重视定位销的形状、硬度。
  • 和夹具衬套组合使用的情况较多。

定位销定位方法介绍

说明图片 【图1】2支销子定位法的基本
  • 常用"一面两销"的方式,2支销子的其中1支以圆柱外形作为基准、另一支以2孔中心距方向上圆形切扁位(菱形),既能实现安装/拆卸的作业性,也能确保定位精度(参考【图1】)。
说明图片 【图2】定位销头部形状
  • 定位销头部形状的设计需要考虑其作业性(例:易于插入)、品质维持性(例:不易划伤)等,通常采用圆头形、圆锥形、C倒角形等(参考【图2】)。
说明图片 【图3】可靠性较高的定位销形状事例(用于自动设备)
  • 销子的配合部长度根据对象零件精度(平行度)以及作业频率来设定。
  • 平行度较差的零件之间:配合部长度要短些。
  • 插入作业频率较多的情况:配合部长度要稍长一些。
  • 自动设备的情况:采用较长配合长度、且配合部接触长度较短、设定避让部构造(参考【图3】)

定位销产品分类

工件导入部 底座安装部
形状 种类 压入 螺丝固定
! 与压入相比,因容易换装,提高了维修性。
标准型
外径φ2~
内螺纹型
外径φ6~
外螺纹型
M3~


锥角形 大头 锥角形 锥角形 锥角形
多棱
小头 锥角形 锥角形
多棱

圆锥 大头 圆锥 圆锥 圆锥
小头 圆锥 圆锥

球面 大头 球面 球面 球面
多棱
小头 球面 球面
多棱

平头 大头 平头 平头

带肩 大头 带肩 带肩
多棱

直杆 直杆 直杆

定位销使用注意事项

说明图片

注意事项:

  • 定位销使用的间距尽可能大。
  • 定位销的使用,通常要选择对称的位置。
  • 通过3个方向约束进行定位。(超过3个方向的约束则无法装配及拆卸)。
  • 根据工况(手动、自动、试做、量产、其它)以及工件特征(精度等级、外观品质等级、材质、其它)来选择定位方法。
  • 需要考虑磨损及变形等对定位性能的不良影响。

夹具衬套

定位销与插入孔之间互相磨损会导致精度恶化,这时可考虑使用衬套作为承磨件,在设计时把衬套硬度降低。在发生磨损时仅需更换衬套即可,降低更换成本。

夹具衬套产品分类

形状
直柱型 肩型 法兰型
形状 形状 形状
标准型 形状 形状 形状 形状
薄壁型 形状 形状 形状
防脱落型 形状 形状 形状
腰形孔型 形状 形状 形状
自润滑型 形状 形状 形状
铜合金型 形状 形状 形状

产品推荐

  • 定位销 大头锥角型 产品图片 参考型号:JPBB 点击查看详情
  • 定位销 直杆经济型 产品图片 参考型号:CUG 点击查看详情
  • 夹具衬套 直柱型 产品图片 参考型号:JBA 点击查看详情
  • 夹具衬套 带肩型 产品图片 参考型号:JBH 点击查看详情

1元购申请

申请规则

  • 针对完整填写申请表的客户,且付款成功后,米思米将在1周左右进行寄送,具体交期按照实际报价交期而定。
  • 申请产品的总金额≤200元(含税,以实际报价金额为准),若超过该金额,将视为不符合申请条件,不能参与1元购活动,还望谅解。
  • 每家公司客户仅限申请一次,仅限前30家客户,先到先得。详情请点击下方申请链接。
螺丝类 垫圈 定位块 滑台

2

3

4

5

螺丝类

垫圈

定位块

滑台

敬请期待 敬请期待 敬请期待 敬请期待

咨询方式