商品分类

商品小课堂之直动系列 直线导轨 商品小课堂之直动系列 直线导轨 商品小课堂之直动系列 直线导轨 商品小课堂之直动系列 直线导轨

什么是直线导轨?

直线导轨又称滑轨、线性导轨、线性滑轨,用于直线往复运动场合,在相同运动组件体积下,拥有比直线轴承更高的额定负载,以及直线运动精度。同时可以承担一定的扭矩负载,可在高负载的情况下实现高精度的直线运动。

什么是直线导轨? 什么是直线导轨? 什么是直线导轨?

直线导轨的结构(微型)

直线导轨由导轨·滑块·滚珠·回珠槽盖板·侧面密封垫片·保持器6部品组成。

直线导轨的结构(微型) 直线导轨的结构(微型)

直线导轨的精度

径向间隙的选择

径向间隙就是滑块、钢珠和轨道槽之间径向的间隙量。装配时选用不同直径批次的钢珠(1μ为单位),实现微小间隙或者微小预压。预压导轨可以从而提高刚性,减小弹性位移。

※米思米只有微预压,安装工件后,由于过度锁紧或者工件平面度不高,滑块会发生变形,导致微预压失效,会出现径向间隙,导致晃动。

类型 预压种类 尺寸
(高度H尺寸)
径向
间隙(μm)
微型 微预压型 6~20 -3~0
可互换·
微小间隙型
0~+15
中·重载型 普通间隙型 24 -4~+2
28 -5~+2
33 -6~+3
可互换·
微预压型
24·28 -4~0
30·36·40·42 -5~0
*42 -7~0

带※符号的为超重、特超重载型。

■滑块安装面
的平面度

滑块可能因其安装面的平面度不同而产生变形。滑块变形可能导致产生间隙、无法获得规定预压而产生松动。为此,建议将安装面的平面度保持在5微米左右。

滑块安装面的平面度

■螺栓的紧固扭矩
(SCM材时)

类型 公称
编号
推荐扭矩
(N·m)
微型 M2 0.4
M2.5 0.6
M3 1.0
M4 2.5
中·重
载型
M3 2.0
M5 8.8
M6 12.7
M8 29.4

直线导轨的寿命计算

运行距离寿命

直线导轨在承受负载并进行直线往复运动时,由于重复应力经常作用于钢珠及滑轨滚动面上,出现材料疲劳性剥落的鳞片状损伤。发生最初剥落之前的总移动距离被称为直线导轨的寿命。

实际上,无法判断什么时候发生第一次剥落,所以采用额定寿命来计算。

滑块数 接触系数(fc)
1 1.00
2 0.81
3 0.72
4 0.66
5 0.61
6及以上 0.60
震动、冲击 速度(V) 负载系数(fw)
微小 V≤0.25m/s 1~1.2
0.25<V≤1m/s 1.2~1.5
1<V≤2m/s 1.5~2
V>2m/s 2~3
运行距离寿命

L:额定寿命(km)
fc:接触系数
fw:负载系数
C:基本动额定负载(N)
P:作用负载(N)

直线导轨的安装

确认导轨基准面与安装基准面的有效贴合

基座安装面中有基准面时

  • 基于压板的固定 基于压板的固定
  • 基于蝶楔的固定 基于蝶楔的固定
  • 基于压紧丝杠的固定 基于压紧丝杠的固定
  • 1组装前,请先清除直线导轨机械安装面的毛边、污垢等。
  • 2将滑轨慢慢置于基座安装面,然后一边使滑轨接触基座基准面,一边临时紧固。
  • 3承受冲击、振动、重载或需要高精度时,推荐图1~3的固定方法。
  • 4使用扭矩扳手将安装螺栓紧固到规定扭矩。
直线导轨的分类(微型) 直线导轨的分类(微型)

直线导轨的分类(微型)

  • 按滑轨宽度分 商品图片 SSEB 标准滑轨型 商品图片 SSEBW 滑轨加宽型
  • 按滑块长度分 商品图片 SSEB SSELB 标准滑块型 滑块加长型 商品图片 SSECB SSEBS 滑块超长型 短滑块型
  • 按滑块宽度分 商品图片 SSEB 标准滑块型 商品图片 SSEBM 滑块加宽型
  • 按滑块
    有无定位孔分
    商品图片 SSEB 标准滑块型 商品图片 SSEBN 带定位孔滑块型
  • 按特殊需求分 商品图片 SSEBT 耐热型 商品图片 SEBD 防尘型
  • 微型直线导轨/标准滑块型 商品图片 SSEB10-55 商品详情
  • 中载直线导轨 商品图片 SVR24-100 商品详情
  • 重载直线导轨 商品图片 SXR24-700 商品详情

交期信息

库存品最快实现
当天出货

制作品最快实现
5天出货

1元购申请

申请规则

  • 针对完整填写申请表的客户,且付款成功后,米思米将在1周左右进行寄送,具体交期按照实际报价交期而定。
  • 申请产品的总金额≤500元(含税,以实际报价金额为准),若超过该金额,将视为不符合申请条件,不能参与1元购活动,还望谅解。
  • 每家公司客户仅限申请一次,仅限前30家客户,先到先得。详情请点击下方申请链接。
导向轴 直线轴承 浮动接头 单轴驱动器

1

2

3

4

导向轴

直线轴承

浮动接头

单轴驱动器

>详情请点击 >详情请点击 >详情请点击 >详情请点击
咨询方式 咨询方式

咨询方式

邮箱