商品分类

  • 尊敬的用户。7/3上午 8:30~10:30 米思米官网发生异常,紧急维修后故障已排除,现所有功能都可正常使用。给您造成不便我们深感歉意。
  • 2020/7/5 9:00 ~ 2020/7/6 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

商品小课堂之直动系列 导向轴 商品小课堂之直动系列 导向轴 商品小课堂之直动系列 导向轴 商品小课堂之直动系列 导向轴 商品小课堂之直动系列 导向轴

什么是导向轴?

什么是导向轴? 什么是导向轴? 什么是导向轴? 什么是导向轴? 什么是导向轴?

线性导向轴是一种高精度轴类产品,可与直线轴承和其他衬套类产品进行配合使用,不仅拥有优异的耐磨
损性,同时还能选择多样的追加工方案。

导向轴
有什么特点?

具有高精度的尺寸公差
和形位公差。

拥有优异耐磨损性,同
时保持了原有的韧性。

可选用多样的追加工
方案,以满足不同的使用
   环境。

具有优异的线性导向功
能,适用于高速往复运动。

可选用镀硬铬的表面处
理,有优异的防锈性能以
及耐磨性。

高精度的尺寸公差及形位公差 高精度的尺寸公差及形位公差 高精度的尺寸公差及形位公差

高精度的尺寸公差及形位公差

用V形块支撑导向轴的两端,
在任意点使轴转动1圈,
并测量千分表的振幅。
振幅测量值的1/2即为直线度。

轴径
(大于)
轴径
(至)
轴公差h8
(经济型)
轴公差g6 轴公差f8
2 5 0.004
5 10 0.012 0.004 0.011
10 13 0.012 0.004 0.014
13 18 0.016 0.005 0.014
18 20 0.016 0.005 0.017
20 40 0.020 0.006 0.020
40 50 0.007
轴径 全长 轴公差h8
(经济型)
轴公差g6 轴公差f8
3·4 ≤100 (L/100)×
0.05以下
>100
5 ≤100 (L/100)×
0.03以下
>100
6~50 ≤100 0.025以下 0.01以下 0.025以下
>100 (L/100)×
0.025以下
(L/100)×
0.01以下
(L/100)×
0.025以下
尺寸
(大于)
尺寸
(至)
轴公差h8
(经济型)
轴公差g6 轴公差f8
2 6 ±0.1
6 30 ±0.2
30 120 ±0.3
120 400 ±0.5
400 1000 ±0.8
1000 1500 ±1.2
优异的耐磨性 优异的耐磨性 优异的耐磨性

优异的耐磨性

优异的耐腐蚀性表面处理(镀硬铬) 优异的耐腐蚀性表面处理(镀硬铬)

优异的耐腐蚀性表面处理(镀硬铬)

SUJ2材质盐雾试验结果(参考)

表面处理 四氧化三铁保护膜 镀硬铬
试验前 图片 图片 图片
48hr 图片 图片 图片
168hr 图片 图片 图片
star

导向轴有哪些种类?

导向轴有哪些种类?
高精度标准型 高精度标准型

高精度标准型

适用于高负载、高频率、高速度的直线运动,多与直线轴承配合使用。

图片
  • 两端内螺纹带扳手槽型 图片 参考型号 PSFJZ12-300-M5-N5-SC30 商品详情
  • 一端外螺纹一端内螺纹型 图片 参考型号 PSFAD10-300-F10-B5-P5-N4 商品详情
经济型 经济型

经济型

适用于中负载、低频率、速度较低的直线运动,常用在垂直方向上作为导向使用。

图片
  • 直杆型 图片 参考型号 CPSFJ6-100 商品详情
  • 两端内螺纹带扳手槽型 图片 参考型号 CPSFJZ12-300-M5-N5-SC30 商品详情
精密型 精密型

精密型

轴端垂直度⊥ 0.03 ,同轴度0.02,适用于高精度部位的组合,安装方便。

图片
  • 一端台阶内螺纹型 图片 参考型号 VPFAG8-200-F10-P6-M3 商品详情
  • 一端外螺纹带扳手槽型 图片 参考型号 VPFBS10-300-F10-B5-P4-SC20 商品详情
管型 管型

管型

适合需要将配线隐藏在管内的场合

图片
  • 管型 图片 参考型号 PSPJ6-200 商品详情
  • 两端内螺纹带扳手槽 图片 参考型号 PSPWR12-300-M8-N8-SC20 商品详情
1元购申请 1元购申请

1元购申请

申请规则

  • 针对完整填写申请表的客户,且付款成功后,米思米将在1周左右进行寄送,具体交期按照实际报价交期而定。
  • 申请产品的总金额≤500元(含税,以实际报价金额为准),若超过该金额,将视为不符合申请条件,不能参与1元购活动,还望谅解。
  • 每家公司客户仅限申请一次,仅限前30家客户,先到先得。详情请点击下方申请链接。
敬请期待 敬请期待

2

3

4

5

直线轴承

浮动接头

单轴驱动器

直线导轨

敬请期待 敬请期待 敬请期待 敬请期待

咨询方式