成形系统
精雕细琢 成就大器
• 最小杆径0.2,最小公差0.002,满足超精密模具要求
• 成形面表面粗糙度可达Ra0.05,同心度0.005
※本文中所有尺寸单位均为mm
鬼斧神工 独具匠心
• 瑞典一胜百、日本日立&大同、奥地利博乐等各大钢材牌号全网罗,统一采购渠道保证钢材正品
• 产品具有良好加工精度,确保多腔模各腔尺寸均一性,实现多腔互换性
非凡创新 独特改变
• 全3D对应,客户无需出具2D加工图,提高设计效率
• CNC+线割+放电全工序加工,避免回厂二次加工
• 出货前全品三次元全尺寸检测,保证产品品质
顶出系统
• 按图加工 塑料模具用全部品 一站式采购 司筒配针组件,测试装配性后组件出货
• 长度1000大型汽车模用司筒,单边壁厚0.2薄壁司筒,先端成型、放电、端面刻字司筒都有众多加工实绩
DLC涂层处理
提升顶出系统耐磨性能
• DLC涂层超低摩擦系数和高硬度,大大提升无油润滑条件下的生产性,广泛应用于医疗、包装、汽车等领域
• 案例分析
涂层前 |
涂层后 |
润滑油导致60% 顶针刮花 |
良品率达到99%
|
排气不畅,3.5万 模次就需要维护 |
15万模次才需要维护 |
顶针磨损导致经常需要 停机更换 |
135万模次发现可见的磨损 |
※相关数据为客户特定工况下得出工况不同,数据存在差异性仅供参考
模具周边
辅助零件
• 平面度0.01,垂直度0.015,满足模具精度要求
• 高强度黄铜和固体润滑剂通过RoHS认证,铜材符合日本JIS H5120要求,经抗拉力等多项性能测试
浇注系统,导向系统,调温系统相关产品,
将在下期详细介绍,敬请关注
如需报价,请将产品的2D/3D图档发送至
邮箱:tuzhi@misumi.sh.cn
电话:021-52559388转6128*6280*6319