前端加工中肩推杆形状图-1A~32A形状-

1A(斜面加工·指定角度)

的计算

・45°≤G<90°
2A(部分斜面加工·指定角度)

的计算

・45°≤G<90°
・1.5≤V<P
3A(外圆弧R加工)

・P+0.1≤R≤15
4A(内圆弧R加工)

・P+0.1≤R≤15
5A(Z槽加工)

・0°≤G≤45°
・1.5≤V<P
・L-F≤10
・V-(L-F)tanG≥1
不可指定R
6A(锥角加工)

・45°≤G<90°
7A(外圆弧R加工·指定F)

・L-F≤P<R≤15
8A(内圆弧R加工·指定F)

・L-F≤P<R≤15
9A(球面加工)

・通常为SR=
10A(梯形加工)

・1.5≤V<P
・V≤A<P
・L-F≤5
不可指定R
11A(C倒角)

・0.1≤V≤(-0.1)
12A(锥面加工)

・0.1≤V≤(P×2),-VtanG≥0.1
・0°<G≤45°
13A(R倒角)

・0.2≤Q≤(-0.1)
14A(R槽加工)

・(P×1.2)≤R≤(P×2)
15A(R面加工)

・通常为R=
16A(斜面加工·指定F)

・0.05≤(L-F)≤P
17A(部分斜面加工·指定F)

・0.05≤(L-F)≤(P-V)
・1.5≤V<P
18A(斜面+斜槽1个)

・45°≤G<90°
・E≤
・0.3≤E≤3.0
・K选择 60°或 90°
不可指定R
19A(斜面+斜槽2个)

・45°≤G<90°
・0.3≤E≤3.0
・E≤
・(E+0.2)≤W≤(P-E-0.4)
・K选择 60°或 90°
不可指定R
20A(斜面+斜槽3个)

・45°≤G<90°
・0.3≤E≤3.0
・E≤
・(E+0.2)≤W≤(P--0.2)
・K选择 60°或 90°
不可指定R
21A(斜面+直槽1个)


・45°≤G<90°
不可指定R
・0.3≤J≤3.0
・J≤

22A(斜面+直槽2个)

・45°≤G<90°
・0.3≤J≤3.0
・J≤
・0.1+JtanG≤W≤(-0.2)
23A(斜面+直槽3个)

・45°≤G<90°
・0.3≤J≤3.0
・J≤
・0.1+JtanG≤W≤(-0.2)
24A(十字槽·三角形状)

・0.3≤J≤3.0
・J≤
・30°≤K°≤90°(指定单位5°)
25A(十字槽·梯形形状)

・0.3≤J≤3.0
・0.3≤E≤3.0
・J≤
・E≤
・0°≤K°≤45°(指定单位5°)
26A(L形加工·指定R)

・0.3≤R≤(P-V)且 R≤(L-F)
・0.2≤(L-F)≤(V×5)
・1≤V<P
27A(斜面加工·Z槽加工)

・1≤(L-F)≤(V×5)
1.5≤V<P
・0°<G≤45°
不可指定R
28A(单侧圆弧R加工)

・(P×0.1)≤R<(P×0.8)
29A(L形加工·带锥面)

・0.2≤(L-F)≤V×5
・0.3≤V<P
不可指定R
30A(圆锥突出加工)

・1≤A≤(P-1)且≤A
・1≤(L-F)≤(A×3)
不可指定R
31A(内圆弧R加工·指定F/V)

・P<R≤15
・L-F>R-
・1.5≤V<P
32A(外圆弧R加工·指定F/V)

・P<R≤15
・L-F>R-
・1.5≤V<P

返回页首


2A形状时的肩部加工位置

返回页首


产品一览表

分类
材质 肩部厚度
(T)
轴径(P)
公差
前端加工
全长指定型 轴径·全长指定型
型号 页码 型号 页码
SKH51 4mm
(T4)
EPSH□A  点击此处 EPSHB□A  点击此处
EPSHE□A EPSHBE□A

分类
材质 肩部厚度
(T)
前端直径
(P)公差
前端加工(前端直径·全长指定型)
型号 页码
SKH51 4mm
(T4)
EPSHS□A  点击此处
EPSHSE□A

返回页首


指定单位

公差 指定单位
G±30' 单位1°
K±30' 18A·19A·20A 选择60°或90°
24A·25A 单位5°
  R±0.02
(15A・26A形状→R±0.1)
单位 0.1mm
SR±0.1 单位 0.1mm
A±0.05 单位 0.1mm
V±0.05 单位 0.1mm
E±0.02 单位 0.1mm
J±0.02 单位 0.1mm
W±0.02 单位 0.1mm
Q±0.1 单位 0.1mm
F 单位 0.01mm

返回页首

帮助

本网站仅向法人组织(包含学校、个体工商户)提供专用服务。