无锥度型芯一览表
无锥度型芯
类型 | ![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Group | 轴径 (DorP) |
形状部分 (V,A) |
长度 (L,Y,F) |
SKH51 | SKD61 | NAK80 | |
![]() |
超精密级 | ![]() |
![]() |
![]() |
CPMS-□□ | - | - |
精密级 | ![]() |
![]() |
![]() |
CPVS-□□ | CPZS-□□ | - | |
标准级 | ![]() |
![]() |
![]() |
CPHS-□□ | CPPS-□□ | CPKS-□□ | |
![]() |
超精密级 | ![]() |
![]() |
![]() |
CPMBS-□□ | - | - |
精密级 | ![]() |
![]() |
![]() |
CPVBS-□□ | CPZBS-□□ | - | |
标准级 | ![]() |
![]() |
![]() |
CPHBS-□□ | CPPBS-□□ | CPKBS-□□ |

无锥度型芯的材料特性

![]() |
SKH51 高速工具钢 |
SKD61 热轧模具钢 |
NAK80 析出硬化系预硬钢 |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
58~60 | 48~52 | 37~43 | |
加工 特性 |
耐磨性 | 5 | 3.5 | 2 |
镜面抛光性 | 4 | 4 | 5 | |
韧性 | 3 | 5 | 1 | |
耐腐蚀性 | 3 | 3 | 3 | |
物理 特性 |
密度 [g/cm3] | 8.2 | 7.75 | 7.8 |
纵向弹性系数 [kgf/mm2] | 22300 | 21000 | 20500 | |
热膨胀系数 [×10-6/℃] | 10.1 | 10.8 | 12.5 | |
导热率 [cal/cm・sec・℃] | 0.0509 | 0.061 | 0.1 | |
机械 特性 |
牵拉强度 [kgf/mm2] | 235 | 135 | 128 |
摆锤冲击值 [kgf・m/cm2] | 2 | 6 | 2.2 |

换算公式
1kgf/mm2=9.81N/mm2
1cal/cm・sec・℃=418.6W/M.K
1kgf・m/cm2=9.81J/cm2
无锥度一阶型芯选择方法