无锥度中心销一览表
无锥度一阶中心销

![]() |
![]() |
中心销轴径公差 | 适用推管孔径 (V)公差 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
前端形状部分(A)公差 ![]() |
前端形状部分(A)公差 ![]() |
|||||||
材质 | 肩部厚度 (T) |
轴径公差 | 轴径(D) 固定型 |
轴径(P) 指定单位0.01mm |
轴径(D) 固定型 |
轴径(P) 指定单位0.01mm |
||
SKH51 | 4mm (T4) |
![]() |
CPHS-5□ | CPHSG-5□ | CPVS-5□ | CPVSG-5□ | ![]() |
![]() |
![]() |
CPHSE-5□ | CPHSGE-5□ | CPVSE-5□ | CPVSGE-5□ | ![]() |
![]() 或 H7 |
||
6・8mm (JIS) |
![]() |
CPHSJ-5□ | CPHSJG-5□ | CPVSJ-5□ | CPVSJG-5□ | ![]() |
![]() |
|
![]() |
CPHSJE-5□ | CPHSJGE-5□ | CPVSJE-5□ | CPVSJGE-5□ | ![]() |
![]() 或 H7 |
中心销的材料特性
![]() |
高速钢 SKH51 |
|
---|---|---|
![]() |
58~60 | |
加工 特性 |
耐磨性 | 5 |
镜面抛光性 | 4 | |
韧性 | 3 | |
耐腐蚀性 | 3 | |
物理 特性 |
密度 [g/cm3] | 8.2 |
纵向弹性系数 [kgf/mm2] | 22300 | |
热膨胀系数 [×10-6/℃] | 10.1 | |
导热率 [cal/cm・sec・℃] | 0.051 | |
机械 特性 |
拉伸强度 [kgf/mm2] | 235 |
摆锤冲击值 [kgf・m/cm2] | 2 |

换算公式
1kgf/mm2=9.81N/mm2
1cal/cm・sec・℃=418.6W/M.K
1kgf・m/cm2=9.81J/cm2

无锥度一阶中心销选择方法

前端形状
的订货方法变更
取消一阶中心销的前端形状追加工(CX·RX·SR),改为在规格表上选择前端形状