商品分类

直型芯一览表

直型芯

类型 Group 肩部厚度
(T)
公差 材质
轴径
(DorP)
全长(L) SKH51 SKD61 NAK80
标准级 4mm
(T4)
CPH
CPD
标准级 4mm
(T4)
CPH-G CPP-G
CPX-G CPD-G
标准级 4mm
(T4)
CPH-L CPP-L CPK-L
CPX-L CPD-L CPN-L
精密级 CPV-L CPZ-L
超精密级 CPM-L
标准级 4mm
(T4)
CPHB-L CPPB-L CPKB-L
CPXB-L CPDB-L CPNB-L
精密级 CPVB-L CPZB-L
超精密级 CPMB-L
标准级 4mm
(T4)
  CPHL□ CPPL□ CPKL□
精密级 CPXL□ CPDL□ CPNL□
超精密级   CPVL□ CPZL□
CPML□
标准级 4mm
(T4)
  CPHBL□ CPPBL□ CPKBL□
CPXBL□ CPDBL□ CPNBL□
精密级   CPVBL□ CPZBL□
超精密级   CPMBL□
*全长(L)公差根据不同形状发生变化。

排气直型芯

类型 Group 公差 材质
轴径
(DorP)
全长
(L)
SKH51 SKD61 NAK80
标准级 GW□-CPH-L
GW□-CPX-L
精密级 GW□-CPV-L
标准级 GW□-CPHB-L
GW□-CPXB-L
精密级 GW□-CPVB-L
标准级 GV-CPH-L GV-CPP-L GV-CPK-L
GV-CPX-L GV-CPD-L GV-CPN-L
精密级 GV-CPV-L GV-CPZ-L
超精密级 GV-CPM-L
标准级 GV-CPHB-L GV-CPPB-L GV-CPKB-L
GV-CPXB-L GV-CPDB-L GV-CPNB-L
精密级 GV-CPVB-L GV-CPZB-L
超精密级 GV-CPMB-L

刻印直型芯

类型 公差 材质 SKH51
轴径(D or P) 全长(L) 凹字刻印 凸字刻印
CPH□M CPH□T
CPX□M CPX□T
CPHB□M CPHB□T
CPXB□M CPXB□T

前端加工直型芯的选择方法

直型芯的材料特性

由于热处理和使用条件等差异而会使数据有所变化,此表数据仅供参考。
材 质 SKH51
高速工具钢
SKD61
热轧模具钢
NAK80
析出硬化类
预硬模具钢
硬 度    HRC 58~60 48~52 37~43
加工
特性
耐磨性 5 3.5 2
镜面光泽性 4 4 5
韧性 3 5 1
耐锈蚀性 3 3 3
物理
特性
密度 [g/cm3 8.2 7.75 7.8
纵向弹性系数 [kgf/mm2 22300 21000 20500
热膨胀系数 [×10-6/℃] 10.1 10.8 12.5
导热率 [cal/cm・sec・℃] 0.051 0.061 0.1
机械
特性
牵拉强度 [kgf/mm2 235 135 128
摆锤冲击值 [kgf・m/cm2 2 6 2.2
加工特性 劣15优

换算公式
1kgf/mm 2=9.81N/mm2
1cal/cm・sec・℃=418.6W/M.K
1kgf・m/cm 2=9.81J/cm2

返回页首

帮助

本网站仅向法人组织(包含学校、个体工商户)提供专用服务。