精定位组件一览表

精定位组件一览表

根据模具尺寸、模具温度、模板加工方法、安装方法、定位方法选择基本形状定位销或定位块、锥度定位型或圆柱面定位型等
根据成形品(产品)的公差、角度选择必要的定位精度(零件精度、锥角角度、间隙)选择适用的定位精度
根据外形尺寸等,从各具体页码的规格中选择零件尺寸
形状 型号 定位精度
组合件 Group 外径公差

外形公差
锥面或圆柱面对外径的单件同轴度 锥面或圆柱面对外形的对称度 锥角角度或无锥度形状的间隙
精定位销 锥度定位型 标准安装型 TPN 标准级 k6 吻合标记配合型 1° 3° 5° 10°
C-TPN
TPNV TPNVP TPNVB 0.01以下 1° 3° 5°
C-TPNV C-TPNVP C-TPNVB 0.015以下
VTPN VTPNP VTPNB 精密级 0.005以下
ZTPN ZTPNP ZTPNB 超精密级 0.003以下 0.5° 1° 3° 5°
套分型面安装型 TPNC 标准级 k6 吻合标记配合型 1° 3° 5°
TPV TPVP TPVB 0.01以下
VTPV VTPVP VTPVB 精密级 0.005以下
ZTPV ZTPVP ZTPVB 超精密级 0.003以下 1° 3°
销·套分型面安装型 TPVX TPVXP TPVXB 标准级 k6 0.01以下 1° 3° 5°
C-TPVX C-TPVXP C-TPVXB 0.015以下
VTPVX VTPVXP VTPVXB 精密级 0.005以下
无锥度定位型 标准安装型 TPNF TPNFP TPNFB 超精密级 0.003以下 0~0.01
C-TPNF 精密级 0.005以下
套分型面安装型 TPNFC TPNFCP TPNFCB 超精密级 0.003以下
销·套分型面安装型 TPNFCX TPNFCXP TPNFCXB
带肩型 F-TPNF F-TPNFP F-TPNFB
PPH□
PPHF□
PPI 标准级
PPIR
精定位块 锥度定位型 标准安装型 TBS 标准级 销、套配合后对外形进行
组合加工
1° 3° 5°
C-TBS 吻合标记配合
VTBS VTBSP VTBSB 精密级 0.005以下
无锥度定位型 分型面安装型 TBSF 0.003以下 0.005~0.015
C-TBSF 0.008以下 0.005~0.02
TBSFM 0.003以下 0.005~0.015
VTBSF 超精
密级
0.003以下 0.002~0.008
侧面安装型 TSSB 精密级 0.005~0.015
C-TSSB 0.008以下 0.005~0.02
TSSBM 0.003以下 0.005~0.015
VTSSB 超精
密级
0.003以下 0.002~0.008
TSSBN 精密级 0.003~0.013
C-TSSBT 0.008以下 0.005~0.02
分型面安装型 TTSB 0.003以下 0.005~0.015
VTTSB 超精
密级
销、套配合后对外形进行
组合加工
0~0.006
LBJX LBJXP LBJXB 标准级 0.005~0.02
模板锥面加工配合型 LKWN

返回页首

帮助

本网站仅向法人组织(包含学校、个体工商户)提供专用服务。