锁模器组件安装方法/PLSW的动作范例

主要零件(具体尺寸请参阅P.913~918)


使用上的注意事项

图示为,仅供参考。

安装步骤

先在模板上加工4个螺栓孔和凸轮座的2个定位销孔
螺栓孔和定位销孔尺寸可参考下表
型号 a1 a2 C1 C2 B1 B2 M
PLS 54.5 42.5 17 7 19 7 M 6
PLM 70 55 21 9 29 9 M 8
PLL 82 66 27 11 37 11 M10

先用螺栓预装凸轮座,再用定位销定位。
后拧紧螺栓紧固凸轮座。




配合凸轮座安装锁紧座的螺栓。
若不配合凸轮座而直接固定锁紧座,凸轮锁块和锁紧块之间的间隙不同会导致模具左右两侧锁模器开闭的时机不同,从而引发故障。

平行移动锁紧座,消除图示间隙后将锁紧座固定在凸轮座的对应位置上。



在无间隙情况下锁紧螺栓。




螺栓紧固后,配作加工锁紧座和定模模板的定位销孔。
务必根据实物来确定固定的位置。


模具左右两侧的锁紧座和凸轮座安装好后,根据开模的行程来确定插销的长度。
为使开模的时机一致,插销的长度要统一。



试开合模具以确认左右两侧锁模器的运动状况。 在确保各零件已经正确安装,并可正常运动以后,配作加工插销的定位销孔,从而确定插销的最终安装位置。

PLSW的动作范例

安装方法

1)使用数控机床加工螺栓孔、铰制孔,平行于分型面安装锁紧座。
2)将钩形锁销截断成需要的长度,并加工螺栓孔、绞制孔的底孔,合模时边拉拽钩型锁销边紧固螺栓,然后与实物配作加工
    (重要)定位销孔并固定。
3)将插销截断成需要的长度并垂直于模板安装。为了确保脱模点一致,需调整好插销的伸出长度“*”。

返回页首

帮助

本网站仅向法人组织(包含学校、个体工商户)提供专用服务。