扁推杆一览表

扁推杆



分类 形状
材质 肩部厚度(T) P・W公差 型号 型号 型号 型号
SKH51 清角 4mm
(T4)
P-ERZF
P-ERVL P-ERVF
4mm
(T4)小径
P-ERVYF
标准 4mm
(T4)
ERZF
ERVB ERVL ERVF ERVSF
ERPH ERL ERF ERSF
4mm
(T4)小径
ERVYF
4・6・8mm
(JIS)
ERVJB ERVJL ERVJ ERVSJF
ERJ ERJL ERJF ERSJF
8mm
(JIS)
ERJXB ERJXL ERJX
SKD61

氮化处理
ERNX
插片部:SKH51
圆杆部:
SK4
6・8mm
(JIS)
ERHK-B ERHK-L ERHK-F*
相当于
SKD61+
氮化处理
4・6mm C-ERNXB C-ERNXL C-ERNX
8mm
相当于
SKH51
4mm
(T4)
CC-ERVB CC-ERVL CC-ERVF
CC-ERPH CC-ERL CC-ERF
・详情请参照各规格页。
*ERHK-F的W尺寸为可选。

带R扁推杆



分类 形状
材质 肩部厚度(T) P・W公差 型号 型号 型号
SKH51 4mm
(T4)
ERVLWR
ERVLFR
ERV□□R
ERLWR
ERLFR
ER□□R
4・6・8mm
(JIS)
ERVJ□□R
ERJ□□R
8mm
(JIS)
ERJXWR
ERJXFR

带C倒角扁推杆



分类 形状
材质 肩部厚度(T) P・W公差 型号 型号
SKH51 4mm
(T4)
ERVL□□C ERVF□□C
ERL□□C ERF□□C
4・6・8mm
(JIS)
ERJL□□C ERJF□□C

前端加工扁推杆



分类 形状
材质 肩部厚度(T) P・W公差 前端加工型(自由指定)
型号
SKH51 4mm
(T4)
ERV□□
ER□□
4・6・8mm
(JIS)
ERVJ□□
ERJ□□
・前端形状请参照 点击此处

刻印扁推杆



分类 形状
材质 肩部厚度(T) P・W公差 前端加工型(自由指定)
型号
SKH51 4mm
(T4)
ERVF□M
ERF□M

精密级扁推杆-方片型-



分类 形状
材质 肩部厚度(T) P・W
公差
半成品 标准·薄肩型 P·W指定基准面 前端加工型
型号 型号 型号 型号
SKH51 4mm
(T4)
ERSZR□□
ERVS-S
ERVS-B
ERVS
ERVSR
ERVSL
ERVBSA
ERVBSB
ERSVR□□
ERKB

D形推杆



分类 形状
材质 肩部厚度(T) D・P・W公差 型号 型号
SKH51 4mm
(T4)
ERDP ERDF
4・6・8mm
(JIS)
ERDPJ ERDFJ

扁推杆的材料特性

材质        高速钢
SKH51
模具钢
SKD61+氮化处理
硬度    HRC 58~60 表面:900HV~
材料:40~45
加工
特性
耐磨性 5 4
镜面抛光性 4 3
韧性 3 4
耐腐蚀性 3 3
物理
特性
密度 [g/cm3 8.2 7.75
纵向弹性系数 [kgf/mm2 22300 21000
热膨胀系数 [×10-6/℃] 10.1 10.8
导热率 [cal/cm・sec・℃] 0.051 0.061
机械
特性
抗拉强度  [kgf/mm2 235 135
摆锤冲击值 [kgf・m/cm2 2 4
加工特性

换算公式
1kgf/mm2=9.81N/mm2
1cal/cm・sec・℃=418.6W/M.K
1kgf・m/cm2=9.81J/cm2

左表仅为参考数据,具体情况会因热处理、使用条件等不同而发生变化。

返回页首

帮助

本网站仅向法人组织(包含学校、个体工商户)提供专用服务。