点式浇口套一览表
点式浇口套
类型 | 特点 | 形 状 | 材质 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | |||||||||||
SKH51 | 电铸 | 硬质合金 | |||||||||
标准型 | 高硬度型 | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
SKH51 | 59~61HRC | 镍合金 | 内面 : 55~60HRC (深度0.5) 外面 : 40~45HRC |
镍合金 | 58~62HRC (内外面同一硬度) |
V40 | 87~88HRA (维氏硬度换算值 : 960HV) |
||||
标准型 | B尺寸固定型 | 常用类型 | ![]() |
PGHB | PGEB | PGKB | PGWB | ||||
![]() |
- | PGEBV | - | - | |||||||
B尺寸指定型 | 可指定B尺寸 | ![]() |
PGH | PGE | PGK | PGW | |||||
![]() |
PGHV | PGEV | - | - | |||||||
D尺寸指定型 | 可指定D尺寸,高压注塑适用 | ![]() |
PGHD | PGED | PGKD | - | |||||
大切角型 | 因扩大切角而利于浇口切断 | ![]() |
PGHF | - | - | - | |||||
带肩型 | B尺寸固定型 | 常用类型 | ![]() |
PGHT | PGET | PGKT | - | ||||
底孔加长型 | 用户可配合成形品形状,对浇口前端面进行追加加工 | ![]() |
PGHTBL | - | - | - | |||||
小直径型 | 标准型 | 小型成形品 适用 |
![]() |
PGHS PGXS |
PGES | PGKS | - | ||||
带肩型 | 由于肩下部承受注塑压力,所以比标准型强度更大 | ![]() |
PGHST PGXST |
PGEST | PGKST | - | |||||
适用树脂(参考) | 玻璃纤维树脂 聚碳酸酯 |
通用树脂 非强化树脂 |
丙烯基 | 含玻璃纤维强化 树脂 超级工程塑料 |
|||||||
材质特征(参考) | ·常用材料 ·热处理后耐磨损性优良、韧性强、便于高精度加工 ·产品均经淬火,追加工须用电火花加工 |
·浇口内呈镜面,表面精细 ·脱模容易,适用于快周期、细浇口的成形 ·玻璃纤维成分多或硬度较高的树脂建议使用高硬度型的电铸浇口或SKH51材的产品 |
关于点式浇口套的耐磨性
点式浇口套是指在模具采用点浇口结构时,为替代整体式的浇口部而使用的衬套式结构的零件。通常情况下,点式浇口套均由较高硬度的材料制作而成。但在实际生产中,随着脱模磨耗的累积,浇口部分和内表面会发生磨损。
特别是在成形含有玻璃纤维的树脂时,较早出现此类磨损。
随着浇口部磨损的出现,注射成形条件也会发生相应变化,常见的不良现象有成型件的浇口部分不易拉断、多型腔的填充平衡被破
坏等。
在选择点式浇口套的材质时,请参考上表中的硬度、用途等相关信息。