隔热板一览表
特点

MiSUMi的隔热板(胶木板类除外)材质由玻璃纤维材料的主体和高耐热性的粘接剂构成,可靠性高。

没有对人体有害的石棉成分。

为满足客户的各种用途,本公司备有丰富的品种以供选择。
MiSUMi隔热板的种类、特性比较及使用环境
特性值
类别 | 标准型 | 耐热型 | 高强度型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | HIP・ HIPS HIPS-□ 高性能型 |
C-HIPS C-HIPS-□ 经济型 |
C-HIPGS 经济型 |
HIPH・HIPHS HIPHS-□H 高性能型 |
C-HIPHS C-HIPHS-□ 经济型 |
HIPX・HIPXS HIPXTS HIPXS-□H HIPXTS-□H 高性能型 |
C-HIPXS C-HIPXS-□ 经济型 |
C-HIPFS 经济型 |
破坏温度 (注1) |
400℃ | 300℃ | 280℃ | 700℃ | 700℃ | 300℃ | 300℃ | 260℃ |
推荐使用 温度(注2) |
220℃ 以下 |
200℃ 以下 |
200℃ 以下 |
500℃ 以下 |
500℃ 以下 |
180℃ 以下 |
200℃ 以下 |
170℃ 以下 |
耐热性 | 5 | 4 | 4 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 |
隔热性 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 9 |
弯曲强度 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 10 | 9 | 9 |
压缩强度 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 |
冲击强度 | 5 | - | 9 | 4 | - | 10 | - | 9 |
加工性 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
经济性 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 3 | 4 | 6 |
类别 | 高温耐久型 | 纸胶木板型 | 布胶木板型 | 电木板型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | HIPLS・HIPGTS HIPLS-□H HIPGTS-□H 高性能型 |
C-HIPLS C-HIPLS-□ 经济型 |
C-HIPLSA C-HIPLSA-□ 经济型 |
C-HIPSS 经济型 |
HIPP・HIPPS HIPPS-□H 高性能型 |
C-HIPPS C-HIPPS-□ 经济型 |
HIPC・HIPCS HIPCS-□H 高性能型 |
C-HIPCS C-HIPCS-□ 经济型 |
C-HIPWS 经济型 |
破坏温度 (注1) |
500℃ | 300℃ | 350℃ | 420℃ | 180℃ | 180℃ | 180℃ | 180℃ | 150℃ |
推荐使用 温度(注2) |
400℃ 以下 |
250℃ 以下 |
300℃ 以下 |
350℃ 以下 |
100℃ 以下 |
120℃ 以下 |
100℃ 以下 |
110℃ 以下 |
130℃ 以下 |
耐热性 | 9 | 7 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
隔热性 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 |
弯曲强度 | 6 | 6 | 5 | 8 | - | - | - | - | 5 |
压缩强度 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
冲击强度 | 9 | - | 6 | 9 | 5 | - | 6 | - | 6 |
加工性 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
经济性 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 |
(注2)“推荐使用温度”表示长期使用一段时间后,特性亦不会急剧下降的温度。
材料物理性质
隔热板材料类别 | 标准型 | 耐热型 | 高强度型 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目 | 单位 | HIP・ HIPS HIPS-□ 高性能型 |
C-HIPS C-HIPS-□ 经济型 |
C-HIPGS 经济型 |
HIPH・HIPHS HIPHS-□H 高性能型 |
C-HIPHS C-HIPHS-□ 经济型 |
HIPX・HIPXS HIPXTS HIPXS-□H HIPXTS-□H 高性能型 |
C-HIPXS C-HIPXS-□ 经济型 |
C-HIPFS 经济型 |
||
一般性质 | 比重 | - | 2.0 ~ 2.2 |
1.8 | 2 | 2.0 ~ 2.2 |
2.1 | 1.8 | 1.9 | 2 | |
吸水率 | % | 2~5 | 0.3 | 0.07~0.12 | 4~6 | 0.8 | 0.03 | 0.3 | 0.07~0.12 | ||
电解性 | 体积电阻率 | Ω-cm | 4h/ 150℃ |
2.0× 1014 |
- | 1.0× 1012 |
- | 2.0× 1015 |
- | ||
100h/ 25℃/ 90%RH |
3.0× 109 |
- | 1.0× 107 |
- | 1.0× 1014 |
- | |||||
金属层破坏电压 | kV/mm | 5~7 | 10.1 | 不含金属 | 3 | 25 | 27 | 30 | 不含金属 | ||
表面电阻 | Ω | - | - | - | - | 2.0× 1015 |
- | ||||
机械性 | 弯曲强度 | (国际单位)MPa | 98 ~ 147 |
140 | 230 | 44~54 | 200 | 400 ~ 500 |
380 | 386 | |
kgf/cm2 | 1000 ~ 1500 |
1400 | 2300 | 450 ~ 550 |
2000 | 4000 ~ 5000 |
3800 | 3860 | |||
压缩强度 | (国际单位)MPa | 147 ~ 294 |
330 | 191 | 117 ~ 147 |
400 | 500 ~ 580 |
600 | 176 | ||
kgf/cm2 | 1500 ~ 3000 |
3300 | 1910 | 1200 ~ 1500 |
4000 | 5000 ~ 5800 |
6000 | 1760 | |||
冲击强度(摆锤冲击) | (国际单位)J/cm2 | 1.4~1.5 | 7 | 14.7 | 1.0~1.1 | - | 9~10 | - | 11.5 | ||
kgf-cm/cm2 | 14~15 | 70 | 147 | 10~11 | - | 90~100 | - | 115 | |||
耐热性 | 膨 胀 率 |
I/℃ | 6.6× 10-6 |
18× 10-6 |
- | 9.0× 10-6 |
10× 10-6 |
160× 10-6 |
13× 10-6 |
- | |
导 热 率 |
(国际单位)W/m・K | 0.71 | 0.18 | 0.333 | 1.21 | 0.35 | 0.59 | 0.19 | 0.333 | ||
cal/cm・sec・℃ | 1.7× 10-3 |
0.43× 10-3 |
- | 2.9× 10-3 |
0.8× 10-3 |
1.4× 10-3 |
0.45× 10-3 |
- | |||
kcal/h・m・℃ | 0.61 | 0.16 | - | 1.04 | 0.3 | 0.50 | 0.16 | - | |||
对电 弧性 |
sec | 180 | ≥180 | - | 240 | >420 | 180 | - | - | ||
主要成分 | 主要材料 | - | 无机材料 (硼酸系列胶合物) |
耐高温聚酯 | 不饱和树脂 | 无机 材料 (磷酸系列胶合物) |
硅树脂 | 有机材料(超耐热环氧树脂) | 超耐热环氧树脂 | 环氧树脂 | |
主要基底材料 | - | 玻璃 纤维 |
玻璃 纤维 |
玻璃 纤维毡 |
玻璃 纤维 |
云母 | 玻璃纤维 | 玻璃 纤维 |
玻璃 纤维布 |
隔热板材料类别 | 高温耐久型 | 纸胶木板型 | 布胶木板型 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目 | 单位 | HIPLS HIPLS-□H 高性能型 |
C-HIPLS C-HIPLS-□ 经济型 |
HIPGTS HIPGTS-□H 高性能型 |
C-HIPLS C-HIPLSA-□ 经济型 |
C-HIPSS 经济型 |
HIPP・HIPPS HIPPS-□H 高性能型 |
C-HIPPS C-HIPPS-□ 经济型 |
HIPC・HIPCS HIPCS-□H 高性能型 |
C-HIPCS C-HIPCS-□ 经济型 |
C-HIPWS 经济型 |
||
一般性质 | 比重 | - | 1.95 ~ 2.05 |
1.85 | 2.0 ~ 2.1 |
1.8 | 2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.45 | |
吸水率 | % | 0.05 ~ 0.06 |
0.1 | 0.1 | 0.1 | ≤0.16 | 0.5 ~ 0.6 |
5.2 | 0.9 ~ 1.4 |
0.8 | 0.7 ~ 0.16 |
||
电解性 | 体积电阻率 | Ω-cm | 4h/ 150℃ |
5.7× 1016 |
- | 1.0× 1015 |
3.0× 109 |
- | 4.0× 108 |
- | |||
100h/ 25℃/ 90%RH |
8.2× 1015 |
- | 1.0× 1013 |
9.0× 108 |
- | 5.0× 107 |
- | ||||||
金属层破坏电压 | kV/mm | 9~10 | 30 | - | - | 不含金属 | 24~30 | 10 | 13~20 | 1.5 | 不含金属 | ||
表面电阻 | Ω | 3.0× 1016 |
- | - | 5.0× 1010 |
- | 9.0× 108 |
- | |||||
机械性 | 弯曲强度 | (国际单位)MPa | 147 | 400 | 120 ~ 130 |
120 | 380 | - | 135 | - | 100 | 170 | |
kgf/cm2 | 1400 ~ 1500 |
4000 | 1200 ~ 1300 |
1200 | 3800 | - | 1350 | - | 1000 | 1700 | |||
压缩强度 | (国际单位)MPa | 440 ~ 461 |
560 | 420 ~ 480 |
400 | 356 | 294 ~ 392 |
300 | 245 ~ 294 |
320 | 185 | ||
kgf/cm2 | 4500 ~ 4700 |
5600 | 4200 ~ 4800 |
4000 | 3560 | 3000 ~ 4000 |
3000 | 2500 ~ 3000 |
3200 | 1850 | |||
冲击强度(摆锤冲击) | (国际单位)J/cm2 | 6.0 | - | 2.5 | 142 ~ 152 |
85 | 1.88 | - | 2.10 | - | 5.5 | ||
kgf-cm/cm2 | 61.7 | - | 25.5 | 1420 ~ 1520 |
850 | 18.9 | - | 21.2 | - | 55 | |||
耐热性 | 膨 胀 率 |
I/℃ | 26× 10-6 |
15× 10-6 |
23× 10-6 |
16× 10-6 |
- | 160× 10-6 |
30× 10-6 |
60× 10-6 |
30× 10-6 |
- | |
导 热 率 |
(国际单位)W/m・K | 0.24 | 0.23 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0.38 | 0.2 | 0.533 | ||
cal/cm・sec・℃ | 0.58× 10-3 |
0.55× 10-3 |
0.7× 10-3 |
0.60× 10-3 |
- | 0.5× 10-3 |
0.48× 10-3 |
0.9× 10-3 |
0.48× 10-3 |
- | |||
kcal/h・m・℃ | 0.21 | 0.2 | 0.26 | 0.21 | - | 0.18 | 0.17 | 0.32 | 0.17 | - | |||
对电 弧性 |
sec | 345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
主要成分 | 主要材料 | - | 无机材料(硅酸系列胶合物) | 耐高温树脂 | 有机材料(超耐热环氧树脂) | 无机材料(硅酸系列胶合物) | 高性能环氧树脂 | 有机材料(酚醛树脂) | 有机材料(酚醛树脂) | 有机材料(酚醛树脂) | 有机材料(酚醛树脂) | 酚醛树脂 | |
主要基底材料 | - | 玻璃 纤维 |
玻璃 纤维 |
玻璃纤维 | 玻璃 纤维 |
玻璃 纤维毡 |
牛皮纸 | 纤维纸 | 棉布 | 棉布 | 漂白木浆纸 |
※ 体积电阻率的上段值是在4h/150℃之后、下段值是在100h/25℃/90%RH之后常温下测定的。
隔热板的加工方法和注意点


此外,如粘附到机械上,会影响机器精度。


●加工条件
车削加工 | 铣削加工 | 钻孔 | |
---|---|---|---|
工具 | 超硬 (K-10) |
超硬 (K-10) |
超硬 (K-10) |
切削速度V(m/min) | 大刀具~小刀具 45~200 |
大刀具~小刀具 100~300 |
大刀具~小刀具 120~350 |
转速 (rpm) | 大刀具~小刀具 50~1000 |
大刀具~小刀具 300~1000 |
Φ2钻头 1000~1500 Φ5钻头 500~1000 |
切深量(mm) | 0.5~0.3 | 0.5~2.0 | - |
进给量 (mm/转) | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.5 |

使用注意事项