台阶型芯一览表

概要


型芯是用于加工成形塑件产品内表面的零件总称。通常用于成形产品上的内孔或圆筒形状。型芯的选择主要根据成形产品的形状指定轴径尺寸、全长尺寸及台阶形状。必要时,还需进行前端形状的加工及肩部形状加工。
有时为了便于成形产品的细长结构部分(如加强筋,圆柱等)排气,也会使用型芯。台阶型芯主要用于加工成形塑件上的沉头孔。
无锥度台阶型芯主要用于加工成形塑件上无拔模斜度的沉头孔。
MiSUMi的型芯分两大类,一类在特定的固定值中进行轴径选择。另一类在一定的范围内以0.01mm为单位指定轴径尺寸。

台阶型芯的肩部说明

台阶型芯的肩部侧面、外圆有时会留有热处理原色。
前端()短型的尺寸最小可从0.3起制作。根据选用形状不同而有所变化,详情请参照各规格页。
类型 Group 肩部厚度
(T)
公差 材 质
轴径
(D or P)
形状部分
(A,V)
长度
(L,F)
SKH51 SKD61 NAK80
标准级 4mm
(T4)
±0.02 +0.02
0
CPX-1□□ CPD-1□□ CPN-1□□
±0.01 CPH-1□□ CPP-1□□ CPK-1□□
精密级 ±0.005 +0.01
0
CPV-1□□ CPZ-1□□
超精密级 ±0.005 +0.01
0
CPM-1□□
标准级 4mm
(T4)
±0.02 +0.02
0
CPXB-1□□ CPDB-1□□ CPNB-1□□
±0.01 CPHB-1□□ CPPB-1□□ CPKB-1□□
精密级 ±0.005 +0.01
0
CPVB-1□□ CPZB-1□□
超精密级 ±0.005 +0.01
0
CPMB-1□□
形状部分(A、V)公差·长度(L、F)公差为代表值。根据选用形状不同其公差范围也会有所变化,详情请参照各规格页。

台阶型芯选择方法

台阶型芯的材料特性

数据会因热处理或使用条件等而发生变化,本表数值仅供参考。
材 质 SKH51
高速工具钢
SKD61
热轧模具钢
NAK80
析出硬化
类预硬化钢
硬 度    HRC 58~60 48~52 37~43
加工
特性
耐磨性 5 3.5 2
镜面抛光性 4 4 5
韧性 3 5 1
耐腐蚀性 3 3 3
物理
特性
密度 [g/cm3 8.2 7.75 7.8
纵向弹性系数 [kgf/mm2 22300 21000 20500
热膨胀系数 [×10-6/℃] 10.1 10.8 12.5
导热率 [cal/cm・sec・℃] 0.0509 0.061 0.1
机械
特性
牵拉强度 [kgf/mm2 235 135 128
摆锤冲击值 [kgf・m/cm2 2 6 2.2

加工特性 劣15优


换算公式
1kgf/mm2=9.81N/mm2
1cal/cm・sec・℃=418.6W/M.K
1kgf・m/cm2=9.81J/cm2

返回页首

帮助

本网站仅向法人组织(包含学校、个体工商户)提供专用服务。