商品分类

平衡块(耐磨块)新品上市 平衡块(耐磨块)新品上市 平衡块(耐磨块)新品上市 平衡块(耐磨块)新品上市 平衡块(耐磨块)新品上市 平衡块(耐磨块)新品上市 平衡块(耐磨块)新品上市

Mold先生为您商品介绍 Mold先生为您商品介绍

Mold先生为您商品介绍

作为平衡块的概述

  • 平衡块是指在模具工作时平衡上下模座之间所受冲击力的零件。
  • 平衡块就是起到平衡模具PL面锁模压力的作用,一般使用在中大型模具上,尤其是模具受到较大侧向力的场合下(如产品有较大押切斜面等情况时),该商品具有改善模具受力不平衡而产生的冲击力,提高模具寿命。
  • 平衡块一般情况无需开设油槽。

作为耐磨块的概述

  • 耐磨块是具有着较好耐磨性能的零件,能很好的降低模具成本,很大程度上的减少零部件的磨损。
  • 耐磨块一般情况需开设油槽。
了解详情 了解详情

Mold先生

性别:男
身份:塑模商品资深策划师

大特征 让您满意选购

  • 产品分为无油槽型和带油槽型两类
  • 产品以盒装进行销售,购买时注意每PACK的数量
  • 通过调整平衡块的高度即可配模调整,减少配模工作量,便于制造和维修
  • 有效减少动定模分型面的接触面积,提高分型面的接触精度
  • 产品可作为平衡块和耐磨块的两大用途

规格多样化 满足不同需求

型号 产品数(支/盒) M材质(可选) H硬度
无油槽 带油槽
4PACK-WRSP 4PACK-WRSPM 4支装 40Cr、H13、
9CrWMn
48~52HRC
2PACK-WRSP 2PACK-WRSPM 2支装

Mold先生为您商品推荐

  • 单螺栓孔型 A≤40时
  • 2螺栓孔型 A>40,B≤70时
  • 4螺栓孔型 A>40,B≤80时




  • 商品图片 4PACK-WRSP-A35-B25-T10-C 88.00元/4支装 点击查看详情
  • 商品图片 4PACK-WRSP-A50-B30-T10-C 104.00元/4支装 点击查看详情
  • 商品图片 2PACK-WRSP-A140-B80-T10-C 160.00元/2支装 点击查看详情
  • 商品图片 4PACK-WRSPM-A35-B30-T10-C 120.00元/4支装 点击查看详情
  • 商品图片 4PACK-WRSPM-A50-B30-T10-C 128.00元/4支装 点击查看详情
  • 商品图片 2PACK-WRSPM-A140-B80-T10-C 180.00元/2支装 点击查看详情

※以上价格均为未税参考价格,实际价格请以实际报价为准。

Mold先生为您讲解使用范例

Mold先生为您讲解使用范例 Mold先生为您讲解使用范例

作为模具AB板平衡块

作为滑块侧面耐磨块

作为滑块底部耐磨块

咨询方式