商品分类

  • 2021/1/24 9:00 ~ 1/25 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的用户,由于系统维护本周日16:00~18:00期间,配送相关信息暂停查看,敬请谅解。
  • 2021年春节放假通知

模具用喷气冷却器 为您提供局部冷却解决方案 模具用喷气冷却器 为您提供局部冷却解决方案 模具用喷气冷却器 为您提供局部冷却解决方案

客户困扰

成形品限制,
水路无法加工

成形品离水路远,
效果不佳

成形品局部冷却慢,
冷却周期长

高品质喷气冷却器
局部冷却解决方案

  • 仅需供给压缩空气
    即可产生最多比进气温度

    55℃的冷气!

  • AJCMH AJCMV
    此两款产品

    提供两种安装方式

详情请点击

喷气冷却器制取冷空气的原理

这是应用涡流理论的一种产品。如模型图所示,送至本产品的压缩空气在装置内部被强制进行高速旋转运动,从而产生了热风与冷风相分离的现象。利用此装置可仅装冷风取出使用。

模具用喷气冷却器
冷却测试视频

点击观看

播放按钮

冷却测试效果

  • 测试前

    当前温度:15℃ 工作时间:0s

  • 测试中

    当前温度:-10℃ 工作时间:19s

  • 测试后

    当前温度:-40℃ 工作时间:77s

※以上为测试环境

咨询方式

  • 电话咨询  电话咨询

    021-5255-9388*6263

  • 传真  传真

    021-6710-8687

  • 邮箱咨询  邮箱咨询