客户困扰
成形品限制,
水路无法加工
成形品离水路远,
效果不佳
成形品局部冷却慢,
冷却周期长
喷气冷却器制取冷空气的原理
这是应用涡流理论的一种产品。如模型图所示,送至本产品的压缩空气在装置内部被强制进行高速旋转运动,从而产生了热风与冷风相分离的现象。利用此装置可仅装冷风取出使用。
模具用喷气冷却器
冷却测试视频
点击观看
冷却测试效果
-
测试前
当前温度:15℃ 工作时间:0s
-
测试中
当前温度:-10℃ 工作时间:19s
-
测试后
当前温度:-40℃ 工作时间:77s
※以上为测试环境
咨询方式
-
电话咨询
021-5255-9388*6263
-
传真
021-6710-8687
-
邮箱咨询