• 2022年春节放假通知  >>详情请点击
  • 尊敬的客户,米思米官网适配浏览器版本已更新升级,请及时更新最新版本,以获得最佳使用体验。详情请参考
  • 尊敬的客户,因近期新冠传播扩散的影响,配送时效可能会延迟,请耐心等待。

米思米塑模云商城 冷却相关零件 米思米塑模云商城 冷却相关零件 米思米塑模云商城 冷却相关零件 米思米塑模云商城 冷却相关零件 米思米塑模云商城 冷却相关零件 米思米塑模云商城 冷却相关零件 米思米塑模云商城 冷却相关零件

产品优势 产品优势

产品优势

库存产品覆盖率达80%,
最快当天出货。

日本进口品集中通关,
实现短交期。

接头种类规格丰富,
满足各类需求。

O型圈规格扩大啦! O型圈规格扩大啦! O型圈规格扩大啦! O型圈规格扩大啦!

O型圈规格扩大啦!

内 径

Min:0.5mm
Max:670mm

美标USA68 中国C92标 日标 法标R 英标BS1516

可对应标准

可对应种类

星型圈 空心胶管 PA包覆O-Ring 平垫圈 挡圈

※以上种类产品可特注对应

技术咨询

邮箱
模具内部冷却零件 模具内部冷却零件 模具内部冷却零件 模具内部冷却零件 模具内部冷却零件

模具内部冷却零件

  • O型圈 耐热200°C O型圈 耐热200°C ¥4.08/个 发货日:当天 ORP10 30件起
  • 止水栓 止水栓 ¥26.30/个 发货日:当天 JWP8
  • 锥螺纹延长接头外六角肩型 锥螺纹延长接头
    外六角肩型
    ¥41.00/个 发货日:当天 JTW1-100
  • 热交换管 热交换管 ¥179.00/个 发货日:当天 C-WHP3-40
  • 冷却管 普通直螺纹型 冷却管 普通直螺纹型 ¥27.00/个 发货日:当天 WCPM2-150
  • 隔水片 螺纹安装型 隔水片 螺纹安装型 ¥51.00/个 发货日:当天 BFPT10-100
  • 密封胶带 密封胶带 ¥23.00/个 发货日:当天 JST13-15
  • 喷气冷却器 喷气冷却器 ¥2047.00/个 发货日:5天 AJCMH150
接头及软管 接头及软管 接头及软管 接头及软管 接头及软管 接头及软管

接头及软管

  • 单自封阀型外接头软管安装用 耐热120°C 单自封阀型外接头
    软管安装用 耐热120°C
    ¥101.00/个 发货日:7天 F120-KSH3
  • 外六角肩型内接头外螺纹 外六角肩型内接头
    外螺纹
    ¥14.10/个 发货日:当天 KPM2
  • 整体式普通型快速接头耐热60°C 外六角肩型 整体式普通型快速接头
    耐热60°C 外六角肩型
    ¥16.00/个 发货日:当天 M-PC10-02
  • 整体式高温型快速接头耐热99°C 外六角肩型 整体式高温型快速接头
    耐热99°C 外六角肩型
    ¥26.40/个 发货日:当天 M-KC8-02-1
  • 软管接头 内六角型 软管接头 内六角型 ¥8.05/个 发货日:当天 NPWN2
  • 冷却水管用接头耐热80°C 长度调整型 冷却水管用接头
    耐热80°C 长度调整型
    ¥112.00/个 发货日:当天 JWRL1-50
  • 热水软管 耐热90°C 热水软管 耐热90°C ¥38.00/个 发货日:15天 C-M-NB0425-5-W
  • 金属软管 耐热200°C 金属软管 耐热200°C ¥173.00/个 发货日:7天 C-FSHP1-200

※此页面中的商品价格均为参考价格(未税),最终价格请以报价单为准。
※以上交期为米思米最短出货交期,实际交货期以报价单为准。

咨询方式 咨询方式 咨询方式

咨询方式

邮箱 邮箱