你的烦恼
现在解决
部分塑模类商品
交期缩短时间 最高达 天
※活动期限:2020年8月1日~9月30日
提
速
5
天
医疗耗材 一模32腔
交期短缩 20天→15天
油割入子、公差3μm
表面光洁度Ra0.05
交期短缩 12天→7天
瓶胚模用,平面度0.01mm
垂直度0.015mm
交期短缩 20天→15天
瓶胚模用 530mm长
交期短缩 20天→15天
提
速
4
天
APXS
交期短缩 7天→3天
SGWD
交期短缩 9天→5天
Φ2小径型芯 6头成型牙
交期短缩 14天→10天
偏心孔 头部异形
交期短缩 16天→12天
提
速
3
天
D-GBM1000W-14-17
交期短缩 15天→12天
SBBPH
交期短缩 6天→3天
轴径公差2μm 真圆度5μm
内孔光洁度Ra0.2
交期短缩 11天→8天
0.2mm超小径 先端成型
交期短缩 6天→3天
提
速
2
天
EGH50
交期短缩 5天→3天
C-SCZNP12
交期短缩 7天→5天
单边壁厚0.2mm
交期短缩 10天→8天
Φ2.0冷却孔 深度200mm
交期短缩 10天→8天
提
速
1
天
GPSL25
交期短缩 3天→2天
EGH8
交期短缩 3天→2天
RLRB2
交期短缩 3天→2天
CPHLC1
交期短缩 3天→2天
※以上价格均为未税参考价,具体价格请以米思米官网/报价单显示为准。
※以上“交期”均指从米思米出货的时间,天数为米思米工作日。
※以上交期仅供参考,因加工精度、表面处理以及加工数量等不同交期存在差异性,实际交期请以官网最终交期或以米思米报价交期为准。
活动细则