• 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

注塑成形消耗用品, 优惠大促, 1件起订 注塑成形消耗用品, 优惠大促, 1件起订 注塑成形消耗用品, 优惠大促, 1件起订

img img img
活动时间:
2019年5月27日-2019年8月31日
  • 保温隔热罩,
    新规客户
    首单首件5
  • 螺杆清洗料,
    丝网,清洁皂,磁力架
    (指定型号8折)
  • 压板,耐高温手套
    (指定型号9折)

辅助器材

活动期间

新客下单, 首件即享 5优惠

新客定义:
2018年6月1日-2019年5月26日
未购买过保温隔热罩的客户

凡购买保温隔热罩 标准件非标准件

请致电或致邮件

  1. TEL: 021-5255-9388转6246/6225
  2. MAIL:mold_sk@misumi.sh.cn

维保类商品

img img img img
产品名 型号 折后价(未税)
螺杆清洗料
(25kg/袋)
MPG-UP5170 1880.00
MPG-LC1550 6608.00
产品名 型号 折后价(未税)
耐高温手套
(2副/盒)
2PACK-HG1 140.63
2PACK-HG2 303.30
耐高温手套
(1副/盒)
HG3 399.38
产品名 型号 折后价(未税)
螺杆清洁皂 1块 M-HGMX 269.62
铜丝网 2米 M-RCG-2 51.65
5米 M-RCG-5 142.50
10米 M-RCG-10 253.78
30米 M-RCG-30 698.67
不锈钢丝网 30米 M-RSG-30 792.00

※以上折后价格,均为测算价格,最终价格以下单时系统显示价格为准

选型·购买 请点击

设备附件

img img img img img img
产品名 型号 折后价(未税)
模具压板
(盒装)
(8个/盒)
8PACK-MAP-M12-100 261.94
8PACK-MAP-M16-110 349.13
8PACK-MAP-M16-130 419.62
8PACK-MAP-M16-150 524.09
8PACK-MAP-M20-180 628.42
8PACK-MAP-M20-200 838.37
8PACK-MAP-M24-220 1116.94
8PACK-MAP-M24-240 1466.14
8PACK-MAP-M30-250 1746.00
8PACK-MAP-M30-270 2095.20
产品名 型号 折后价(未税)
模具压板
(盒装)
(8个/盒)
MEC-SS 1662.30
MEC-S 1671.30
MEC-MB 2655.00
MEC-MA 2474.10
MEC-M 2460.60
MEC-LA 4757.40
MEC-L 3627.90
M-CE16-95 1472.40
M-CE16-130 1486.80
M-CE12-95 1135.80
产品名 型号 折后价(未税)
磁力架(圆形) MHR1-3000 288.80
MHR1-6000 1661.60
MHR2-3000 452.00
MHR2-6000 2492.00
MHR3-3000 623.20
MHR3-6000 3916.00

※以上折后价格,均为测算价格,最终价格以下单时系统显示价格为准

选型·购买 请点击

咨询方式

米思米(中国)精密机械贸易有限公司  成形事业商品部

  • 联系地址: 上海市静安区天目西路128号企业中心第一座9楼
  • 邮编: 200070
  • 官网: https://www.misumi.com.cn/
  •