It's all about TIME
    又到了夏天,小米哥又感受到了天气的炽热。同样让小米哥感受到炽热的还有大家对米思米自主研发免费推广中的模具设计辅助软件Mold EX-Press的热情,截止本月已经有10000人次通过在线途径申请了软件安装DVD。作为模具设计师如果您还没有使用的话,那可就要OUT喽,快来试试吧。
INDEX
最新动态
您还不知道的人气产品
塑料模具技术讲座
最新动态
 
    2013年度米思米全国品牌推广会暨技术交流会于5月8日从广西柳州正式起航。柳州作为华南地区汽车模具制造业重镇有着举足轻重的地位。米思米本次研讨会也根据当地特色,集中介绍了汽车模具相关的众多新产品、新技术,比如具有广泛通用性的冲裁用标准型悬吊式斜楔组件MEVN、烧结合金材质的自润滑滑板SEZ、氮气弹簧GSV和GSK等。
    来场嘉宾纷纷表示受益匪浅,并希望每年都能在柳州召开研讨会呢。
您还不知道的人气产品-
   
小米哥: (眉头紧皱苦恼状)金大师,又碰到一个麻烦的问题
金大师: 什么问题,说来听听?
小米哥: 客户模具太小,只有加热器的位置,安装不了热电偶,这可怎么办啊?
金大师: 推荐使用我们的新产品—传感器一体型加热器,可以解决你的问题。
这款产品是将筒式加热器和温度传感器合为一体,不需分别设置加
热器和温度传感器,可以节省安装空间。
小米哥: 温度传感器在什么位置呢?
金大师: 传感器位置有两种:前端和中心,客户可根据自己需求来选择不同
位置。
小米哥: 温度传感器是K型还是J型啊?
金大师: 我们这款是K型的,建议使用K型的温控箱。
筒式加热器安装示意图
塑料模具技术讲座

类别: 型腔

第14讲 模具零件的热膨胀

下面就塑料模具专用零件的热膨胀,进行一下说明。
塑料模具为了保持适当的型腔模面温度,通常的保温范围在30〜150℃之间。另一方面,在熔融树脂流入浇口流道、流道、型腔内时,受到180~300℃左右的树脂的加热。金属在温度上升时通常会出现热膨胀。同样,构成塑料注射成型模具的零件也会发生热膨胀。
受热膨胀的影响,有时候会减小导柱、导套的配合间隙、影响侧抽芯滑块的动作、导致型芯的尺寸增大。
受热膨胀影响所产生的尺寸变化,可通过下式进行计算。

λ:因热膨胀导致的尺寸增大量(mm) 
α:金属的线性膨胀系数(mm/mm)
l0:初始长度(mm)
t: 初始温度(℃)
t0:加热后的温度

典型模具钢的线性膨胀系数如下表所示。
材质 α 线膨胀系数(mm/mm)
S50C 11.7×10-6
SKD11 11.7×10-6
预硬模具钢(SCM440系列) 11.5×10-6
18-8不锈钢 (17~18)×10-6
36%Ni钢 0.9×10-6
超硬铝 23.4×10-6
黄铜 (18~23)×10-6
16.5×10-6
    初夏时节小米哥建议大家及时调节饮食习惯,多多补充水分并多吃一些清火清热的蔬菜水果,让我们一起神清气爽地过一夏。
米思米目录免费申请
联系地址