商品分类

banner banner banner banner banner banner

保温隔热罩——节电节能,改善作业环境
产品
按钮
图

节电节能

  • 注塑加热器能源注塑加热器能源30%~60%
  • 全体能源全体能源10%~15%
  • 现场冷气空调效率现场冷气空调效率50%

改善作业环境

  • 操作环境操作环境减少烫伤烧伤风险
  • 注塑现场注塑现场保持适宜的温度
环境温度及机筒表面温度对比图
机筒表面温度
图

使用前200℃

图

使用后40℃

环境温度
图

※以上测量结果仅供参考!

返回
水路清洗机——提升效率,延长使用寿命

通过使用模具水路清洗机,并配套使用MiSUMi酸性及碱性清洗剂,针对模具水路以及模温机管路中存在的水垢、铁锈、杂质等污垢造成的堵塞,进行高效清除,实现管路的保养。

一键完成清洗、保养的操作,便捷高效,安全环保。
产品
按钮
图
清洗模式

此方案提供两种清洗模式,强力清洗和维护清洗,可根据水路状态进行清洗模式的选择。缩短成形周期、提高生产效率。

模式一强力清洗适用于堵塞严重的水路,需使用清洗剂。清洗过程,一键轻松完成。

图

模式二维护清洗日常维护清洗,无需使用清洗剂,仅用水进行高压脉冲清洗。经济,有效。

图
图
特点

 ·模具水路清洗机采用往复式高压脉冲,即便是复杂的水路也可达到行之有效的清洗与保养。
  此套方案适用于汽车零部件、家电、通讯电子、包装等行业的射出模具冷却管路、模温机管路、冷凝器、注塑机下料口冷却管路等。
    (1)本方案也可用于模具油路的清洗。清洗油路时请使用清水进行高压脉冲清洗。
    (2)模具水路清洗机移动便捷,必要时可在模具不拆卸的情况下对水路进行清洗保养。
 ·通过对水路管道的有效清理,提升冷却效率,缩短成形周期,产品良品率提高,整体生产成本降低。

提高模具升温效率

图

缩短模具降温时间

图

清洗效果对比

图

 ·大幅缩短水路清洗的时间,提高保养作业效率,清洗水路的同时完成水路管道的养护。
 ·模具水路清洗机具备水路流量监控功能与清洗保养履历存储功能,清洗效果一目了然,过往数据可追溯。
 ·环保型清洗剂,对皮肤无损伤,操作更安全。

※以上测量结果仅供参考!

返回
模具画像监视器——提升效率,降低生产成本

通MiSUMi模具画像监视器能够在生产中对模具进行有效监控,防止模具因异常情况损坏,缩短成形循环时间,避免不良品混入。从而避免停机修模,降低生产成本,提高生产效率,保证产品质量。

产品
按钮
使用MiSUMi模具画像监视器的益处:
  • 防止模具损坏

     ·降低模具维修费用
     ·防止生产线停止延期交货

  • 提高生产线的循环周期

     ·顶出次数的减少提升周期进而提高生产效率
     ·NG检测后的成形动作自动复归,
      实现省人化、无人化

  • 防止不良品的流出

     ·监视的同时可应用于外观检查
     ·实现高可靠性,稳定品质

图
特点

  ·采用近红外线光源配合独特的感度方式及位置补正功能,使检测效果更佳可靠稳定。

  ·稳定的硬件配置和软件构架,系统处理速度快、功率消耗低。

  ·配备镶件模式、三次检测功能和独立的参数设置系统。

图

※以上测量结果仅供参考!

返回
其他产品,点击了解

模具压板

更多
按钮

磁力架

更多
按钮
咨询方式

米思米(中国)精密机械贸易有限公司  成形事业部

上海市静安区天目西路128号企业中心第一座22楼

200070

https://www.misumi.com.cn/

mold_sk@misumi.sh.cn

021-5255-9388转6246、6327

cs@misumi.sh.cn

021-6710-8701