商品分类

  • 受新冠病毒疫情的影响,米思米口罩类产品已全部断货并暂停销售。我们正在积极调配库存,口罩类具体开售时间将另行通知。
    对于近日客户已经下订的口罩类订单,也会在近期内做取消订单并且安排退款的处理。详情请点击
    目前湖北省除医疗及紧急物资外其余快递均无法进入省内。受此影响湖北地区的订单交期将会有所顺延,给您造成不便我们深表歉意。
  • 2020年清明节放假通知,详情请点击

特富龙软管 模具用冷却软管 特富龙软管 模具用冷却软管 特富龙软管 模具用冷却软管 特富龙软管 模具用冷却软管 特富龙软管 模具用冷却软管

一键下单 新会员免费注册 方便订购
冷却用金属软管规格追加。
长尺寸2,000mm~5,000mm新登场。
不仅可以用于模具冷却,还可用于液压系统设备、钢铁生产设备、燃料、润滑剂处理设备等。
规格追加商品介绍
金属软管(铜接头)

金属软管(铜接头)(FSHP型、FSHF型)

长度尺寸2,000~5,000mm新登场!
软管采用氟树脂(PTFE)材料,水・油均可对应!

金属软管(铜接头)

-耐热200℃-

商品点击·购买
金属软管(铜接头)

FSHP(一端外·一端内螺纹)

专用接头
FSHG/FSHGR
FSHL/FSHLR/FSHLS

M材质

①管接头 ②套管 ③金属护套 ④主体 ⑤盖形螺母

C3604 C3604 SUS304 C3604 C3604

螺纹部分 JIS B 0203 管用锥螺纹R(PT)

金属软管(铜接头)

FSHF(两端内螺纹)

专用内接头
FSHG/FSHGR
FSHL/FSHLR/FSHLS

M材质

①套管 ②盖形螺母 ③金属护套

C3604 C3604SUS304

R (PT)
(外螺纹)
M x Pitch
(内螺纹)
型号 L
Type NO. 指定单位50mm 指定单位100mm 选择
1/8 M12x1.25 FSHP
(一端外·一端内螺纹)
1 200~700 800~1000 1200 1500 2000
3000 4000 5000
1/4 M16x1.5 2
3/8 M20x1.5 3
- M12x1.25 FSHF
(两端内螺纹)
1 200~500 600~1000 1200 1500 2000
3000 4000 5000
- M16x1.5 2
- M20x1.5 3
※红字为规格追加商品,若需购买,可通过联系米思米客服或WOS系统输入型号进行购买。
金属软管

不锈钢金属软管(SUS-TKSP型、SUS-TKSF型)

长度尺寸1,200~5,000mm新登场!
不锈钢材料,耐压、耐久、耐腐蚀性优异!
软管采用氟树脂(PTFE)材料,水·油均可对应!

金属软管

-耐热200℃-

商品点击·购买
金属软管

SUS—TKSP(一端外·一端内螺纹)

SUS—TKSF(两端内螺纹)

专用内接头
SUS-TKMM
SUS-TKMF

M材质

①管接头 ②套管 ③金属护套 ④主体 ⑤盖形螺母

SUS304

螺纹部 JIS B0202 管用直螺纹 G(PF)
JIS B0203 管用锥螺纹 R(PT)

SUS-TKSP、SUS-TKSF的适用内接头仅限SUS-TKMM、SUS-TKMF。

R (PT)
(外螺纹)
G (PF)
(内螺纹)
型号 L
Type NO. 指定单位10mm 选择
1/8 1/8 SUS—TKSP
(一端外·一端内螺纹)

SUS—TKSF
(两端内螺纹)
1 200~1000 1200 1500 2000
3000 4000 5000
1/4 1/4 2
3/8 3/8 3
※红字为规格追加商品,若需购买,可通过联系米思米客服或WOS系统输入型号进行购买。
金属软管(柔软型)

不锈钢金属软管(柔软型) (SUS-TKHP型、SUS-TKHF型)

长度尺寸1,200~5,000mm新登场!
弯曲幅度更大,弯曲半径是以往不锈钢金属软管
(SUS-TKSP、SUS-TKSF)的一半!
管身柔软,适用于安装空间较为局促的场合!

金属软管(柔软型)

-耐热180℃・柔软型-

商品点击·购买
金属软管(柔软型)

SUS—TKHP(一端外·一端内螺纹)

SUS—TKHF(两端内螺纹)

专用内接头
SUS-TKMM
SUS-TKMF

M材质

①管接头 ②套管 ③金属护套 ④主体 ⑤盖形螺母 ⑥软管

SUS304 PTFE

螺纹部 JIS B0202 管用直螺纹 G(PF)
JIS B0203 管用锥螺纹 R(PT)

适用于SUS-TKHP、SUS-TKHF的内接头仅限SUS-TKMM、SUS-TKMF。

R (PT)
(外螺纹)
G (PF)
(内螺纹)
型号 L
Type NO. 指定单位10mm 选择
1/8 1/8 SUS—TKHP
(一端外·一端内螺纹)

SUS—TKHF
(两端内螺纹)
1 200~1000 1200 1500 2000
3000 4000 5000
1/4 1/4 2
3/8 3/8 3
※红字为规格追加商品,若需购买,可通过联系米思米客服或WOS系统输入型号进行购买。
联系方式