商品分类

特富龙软管 模具用冷却软管 特富龙软管 模具用冷却软管 特富龙软管 模具用冷却软管 特富龙软管 模具用冷却软管 特富龙软管 模具用冷却软管

多种场景应用:模具冷却、液压系统设备、钢铁生产设备、燃料、润滑剂处理设备等。

立即领取注塑成形目录 立即领取注塑成形目录

活动时间:2020年9月7日-2020年9月30日

活动一● 见面礼

活动规则:活动期间,凡新客,任意方式购买对象产
品,未税金额累计满1500元的公司客户,
即可参与活动,成功参与的客户即有机会
获得米思米定制数据线一根。

对象客户:新客

新客定义:2019年9月1日-2020年9月6日未购
买过对象产品的客户。

活动二● 礼遇

活动规则:活动期间,官网下单购买对象产
品,未税金额累计满5000元的公
司客户,即可参与活动,成功参与
的客户即有机会获得米思米定制充
电宝一个。

对象客户:全体米思米企业客户

对象产品:

《2019注塑成形用商品》P247-P250
《2019C-VALUE塑料模具用零件》P245
《2020塑料模具用零件》P1021-P1024

注塑成形目录 免费申请点击

商品介绍

不锈钢金属软管(柔软型) (SUS-TKHP型、SUS-TKHF型)

金属软管(柔软型)

最小弯曲半径可达26mm
适用于安装空间较为局促的场合!

金属软管(柔软型)

-耐热180℃・柔软型-

商品点击·购买
金属软管(柔软型)

SUS—TKHP(一端外·一端内螺纹)

SUS—TKHF(两端内螺纹)

专用内接头
SUS-TKMM
SUS-TKMF

M材质

①管接头 ②套管 ③金属护套 ④主体 ⑤盖形螺母 ⑥软管

SUS304 PTFE

螺纹部 JIS B0202 管用直螺纹 G(PF)
JIS B0203 管用锥螺纹 R(PT)

适用于SUS-TKHP、SUS-TKHF的内接头仅限SUS-TKMM、SUS-TKMF。

R (PT)
(外螺纹)
G (PF)
(内螺纹)
型号 L
Type NO. 指定单位10mm 选择
1/8 1/8 SUS—TKHP
(一端外·一端内螺纹)

SUS—TKHF
(两端内螺纹)
1 200~1000 1200 1500 2000
3000 4000 5000
1/4 1/4 2
3/8 3/8 3

铜接头金属软管(FSHP型、FSHF型)

金属软管(铜接头)
金属软管(铜接头)

-耐热200℃-

商品点击·购买
金属软管(铜接头)

FSHP(一端外·一端内螺纹)

专用接头
FSHG/FSHGR
FSHL/FSHLR/FSHLS

M材质

①管接头 ②套管 ③金属护套 ④主体 ⑤盖形螺母

C3604 C3604 SUS304 C3604 C3604

螺纹部分 JIS B 0203 管用锥螺纹R(PT)

金属软管(铜接头)

FSHF(两端内螺纹)

专用内接头
FSHG/FSHGR
FSHL/FSHLR/FSHLS

M材质

①套管 ②盖形螺母 ③金属护套

C3604 C3604SUS304

R (PT)
(外螺纹)
M x Pitch
(内螺纹)
型号 L
Type NO. 指定单位50mm 指定单位100mm 选择
1/8 M12x1.25 FSHP
(一端外·一端内螺纹)
1 200~700 800~1000 1200 1500 2000
3000 4000 5000
1/4 M16x1.5 2
3/8 M20x1.5 3
- M12x1.25 FSHF
(两端内螺纹)
1 200~500 600~1000 1200 1500 2000
3000 4000 5000
- M16x1.5 2
- M20x1.5 3

不锈钢金属软管(SUS-TKSP型、SUS-TKSF型)

金属软管
金属软管

-耐热200℃-

商品点击·购买
金属软管

SUS—TKSP(一端外·一端内螺纹)

SUS—TKSF(两端内螺纹)

专用内接头
SUS-TKMM
SUS-TKMF

M材质

①管接头 ②套管 ③金属护套 ④主体 ⑤盖形螺母

SUS304

螺纹部 JIS B0202 管用直螺纹 G(PF)
JIS B0203 管用锥螺纹 R(PT)

SUS-TKSP、SUS-TKSF的适用内接头仅限SUS-TKMM、SUS-TKMF。

R (PT)
(外螺纹)
G (PF)
(内螺纹)
型号 L
Type NO. 指定单位10mm 选择
1/8 1/8 SUS—TKSP
(一端外·一端内螺纹)

SUS—TKSF
(两端内螺纹)
1 200~1000 1200 1500 2000
3000 4000 5000
1/4 1/4 2
3/8 3/8 3

冷却相关零件最快可当天出货

>更多产品请点击
  • 冷却水用快速接头
    -整体式普通型/耐热60℃-
    产品图片
    型  号 M-PC/M-PCX
    类  型 外六角肩直接头
    外六角肩内六角孔直接头
    交货期 库存品 隔日上海、广州发货
    (17:00前订购可当日发货)
    特  点 耐热60℃
    耐压300kPa以下
    产品详情
  • 冷却水用快速接头
    -整体式高温型/耐热99℃-
    产品图片
    型  号 M-KC/M-KOC
    类  型 外六角肩直接头
    内六角孔直接头
    交货期 库存品 隔日上海、广州发货
    (17:00前订购可当日发货)
    特  点 耐热99℃
    耐压300kPa以下
    产品详情
  • 热水软管 产品图片
    型  号 M-NB/M-WE/M-SFT
    交货期 库存品 隔日上海、广州发货
    (17:00前订购可当日发货)
    特  点 耐温-15~90℃(M-NB)
    耐温0~99℃(M-WE)
    耐温-65~180℃(M-SFT)
    产品详情
  • 软管箍 产品图片
    型  号 MHBT
    交货期 库存品 隔日上海、广州发货
    (17:00前订购可当日发货)
    适用范围 Φ13~20
    Φ18~25
    产品详情

活动细则

  • 活动时间:2020年9月7日~2020年9月30日。
  • 每个客户活动当月仅限参加一次活动,如两项活动均达标,将按照活动二的结果进行礼品发放。奖品不退不换不可兑换现金。
  • 若活动期间发生退货导致活动金额等不符合要求,视为未成功参与活动,米思米将不予寄送礼品。
  • 活动结束后的一个月内,米思米公司统计获得礼品的客户名单,通过电话方式通知获赠情况。礼品将在活动结束后的次月内根据电话联络时
    所留的信息进行寄送,如有客户提供信息有误导致无法成功配送的,将视为客户自动放弃礼品,米思米将不予补寄。
  • 礼品图片仅供参考,具体礼品请以最终发送的实物为准。
  • 2020年10月1日后,已被定为发放礼品的客户,所购买商品非米思米原因不予退货,仅可做同型号的换货处理。
  • 礼品售后服务由生产商提供,米思米将提供必要的协助。

联系方式